text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
  • 1(current)
  • 2
  • 3
210 個の商品が見つかりました
PITreader
402255
GTIN: 4046548088908
PITreaderベースユニット。RFID認証システム内容: ベースユニット、コネクタ[402307]。必要なアクセサリ: PITreaderキー アダプタ。

価格要問合せ
PITreader key adapter h
402308
GTIN: 4046548095005
PITreader水平キーアダプタ1個 + ナット1個。PITreaderベースユニット[402255] に必要な アクセサリ。

価格要問合せ
PITmode fusion
402251
GTIN: 4046548095715
PITmode fusion。認証および機能安全 オペレーティングモード選択システムのパッケージ。内容: PITreaderベースユニット [402255]、 PIT m4SEU [402250]、PITreaderキーアダプタh [402308]、コネクタセット [402306]。4つのオペレーティングモードOM1~OM4および特殊オペレーティングモードOM5。 トランスポンダキーのキーID番号の転送用 キーIDインタフェース。

価格要問合せ
PIT m4SEU
402250
GTIN: 4046548088915
PITmode安全評価ユニット。オペレーティングモード選択用の 安全評価ユニット。4つのオペレーティングモードOM1~OM4 および特殊モードOM5。トランスポンダキーのキーID番号の転送用 キーIDインタフェース。必要なアクセサリ: PITreaderベース ユニット[402255]またはPITreader Sベースユニット[402256]、PITreaderキー アダプタ。オプションのアクセサリ: コネクタセット [402306]、PIT oe 4S[402311]。

価格要問合せ
PIT m4SEU terminal set spring load
402306
GTIN: 4046548093575
オペレーティングモード選択用の安全評価機器用コネクタセット: PIT m4SEU [402250]。4ピン、5ピン、8ピン、12 ピンメスコネクタ各1個(ストリップインスプリング力バージョン、ストレートケーブル出力) で構成。

価格要問合せ
PITreader key ye g
402260
GTIN: 4046548095876
認証システムPITreader用トランスポンダキー、 権限は任意にコンフィグレーション可能 カラー: 黄色 材質: プラスチック

価格要問合せ
PITreader key ye 1
402261
GTIN: 4046548094053
認証システムPITreader用トランスポンダキー、 オペレーティングモード1の権限付与 カラー: 黄色 材質: プラスチック

価格要問合せ
PITreader key ye 2
402262
GTIN: 4046548094060
認証システムPITreader用トランスポンダキー、 オペレーティングモード1および2の権限付与 カラー: 黄色 材質: プラスチック

価格要問合せ
PITreader key ye 3
402263
GTIN: 4046548094077
認証システムPITreader用トランスポンダキー、 オペレーティングモード1、2および3の権限付与 カラー: 黄色 材質: プラスチック

価格要問合せ
PITreader key ye 4
402264
GTIN: 4046548094084
認証システムPITreader用トランスポンダキー、 オペレーティングモード1、2、3および4の権限付与 カラー: 黄色 材質: プラスチック

価格要問合せ
PIT m3.2p
402230
GTIN: 4046548077803
制御ステーションの設置 および非接触型キーとキー選択による5つのオペレーテ ィングモードの安全な設定用 PITmode電子セレクタスイッチ。4つの オペレーティングモードOM1~OM4および特殊モードOM5。LEDによる権限の表示 トランスポンダキーのキーID番号の転送用キーIDインタフェー ス。 重要な情報:この製品は、製品ライフサイクルの最終段階にあるため、近い将来 利用できな くなります。お客様に適した代替製品または後継製品をご紹介いた しますので、ピルツの担当者までお問い合わせください。

価格要問合せ
PITreader key ye 5
402265
GTIN: 4046548094091
認証システムPITreader用トランスポンダキー、 オペレーティングモード1、2、3、4および5の権限付与 カラー: 黄色 材質: プラスチック

価格要問合せ
PITreader key ye 5 service
402269
GTIN: 4046548095906
認証システムPITreader用トランスポンダキー、 オペレーティングモード1、2、3、4および5(サービス)の権限付与 カラー: 黄色 材質: プラスチック

価格要問合せ
PIT m3.3p
402240
GTIN: 4046548069129
制御ステーションの設置 および非接触型キーとキー選択による3つのオペレーティングモードの安全な設 定用 PITmode電子セレクタスイッチ。4つのオペレーティングモードOM1とOM2および特 殊モード OM5。LEDによる権限の表示、トランスポンダキーのキーID番号の転送用 キーIDインタフェース。 重要な情報:この製品は、製品ライフサイクルの最終段階にあるため、近い将来 利用できな くなります。お客様に適した代替製品または後継製品をご紹介いた しますので、ピルツの担当者までお問い合わせください。

価格要問合せ
PIT gb RLLE y up ETH
G1000020
GTIN: 4046548096910
PITreader Key付きPITgatebox(押しボタンユニット)、非常停止(N/C×2、 N/O×1)、照光式押しボタン2個(N/O×各1)、PITreader Key付きハウジング、 上部接続、M12、12ピンオスコネクタおよびM12、 4ピンメスコネクタ、Ethernetインタフェース、IP65、カラーキャプ5個 (緑、青、赤、黄、クリア)

価格要問合せ
PIT es Set1s-5c
400433
GTIN: 4046548071474
PITestop、非常停止/接点ブロックセット、 非常停止シンボルおよびロゴ付き非常停止ボタン、監視付き接点ブロック、N/C2点、 ケージ式端子による構成。

価格要問合せ
PIT gb RLLE y down ETH
G1000021
GTIN: 4046548096927
PITreader Key付きPITgatebox(押しボタンユニット)、非常停止(N/C×2、 N/O×1)、照光式押しボタン2個(N/O×各1)、PITreader Key付きハウジング、 下部接続、M12、12ピンオスコネクタおよびM12、 4ピンメスコネクタ、Ethernetインタフェース、IP65、カラーキャプ5個 (緑、青、赤、黄、クリア)

価格要問合せ
PIT es2u
400532
GTIN: 4046548071245
PITestop、非常停止ボタン、IP65、直径68 mm (大型)、 印字なし (ロゴなし)、取り付け直径22.3 mm。

価格要問合せ
PIT oe 4S
402311
GTIN: 4046548097962
押しボタンユニット (4個のLED押しボタン付き、固定ナットを含む)。 オプションのPIT m4 SEU [402250] 用アクセサリ。

価格要問合せ
PIT es2.13 operator illuminated black
400112
GTIN: 4046548025323
PITestop、オペレーションの停止押しボタンIP65、LEDリング照明を含む 接続モジュール、取り付け直径: 22.3 mm。

価格要問合せ
  • 1(current)
  • 2
  • 3

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください