text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PSEN sl-0.5p 2.1 / PSEN sl-0.5 1unit

Produktnummer: 570501
GTIN: 4046548052275
Sikkerhedsaflåsning PSENslock, fuldt kodet, med elektromagnetisk aflåsning, med sikkerhedsafbryder og aktuator (standard), aflåsning til procesbeskyttelse, låsekraft 500 N, 8-pol. M12-hanstik, serieforbindelse OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kont...  Mere

Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.


Sikkerhedsaflåsning PSENslock, fuldt kodet, med elektromagnetisk aflåsning, med sikkerhedsafbryder og aktuator (standard), aflåsning til procesbeskyttelse, låsekraft 500 N, 8-pol. M12-hanstik, serieforbindelse OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende alternativ eller erstatningsprodukt.

Godkendelse CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
EAC  
Sensorprincip Transponder  
Kodningstrin iht. ISO 14119 høj  
Klassificer. iht. EN 60947-5-3 PDDB  
Transponder kodning fuldt kodet  
Egnet til serieforbindelse ja  
Modulvariant Enhed  
 
Forsyningsspænding (V) 24  
24  
Forsyningsspændingstype U1 DC  
Effektforbrug DC 4.8  
Antal indgange 3  
Jævnspænding ved indgang 24 V DC  
Antal OSSD-udgange 2  
Antal meldeudgange 1  
HL-U kortslutningssikret ja  
Anvend.kat. iht. EN 60947-1 DC-12  
Standard omgivelsestemperatur EN 60068-2-14  
Omgivelsestemperatur -25  
55  
Standard opbevaringstemperatur EN 60068-2-1/-2  
Fugtbelastning iht. standard EN 60068-2-78  
Fugtbelastning oplysninger 93 % RF ved 40 °C  
EMC iht. standard .... EN 55011: class A  
EN 60947-5-3  
EN 62061  
Vibrationer iht. standard ... EN 60947-5-2  
Accel. stød iht. stand. 1 30g  
Accel. stød iht. stand. 2
Overspændingskategori III  
Tilsmudsn.grad luft.kryb. 3  
Kapslingsklasse, kabinet IP67  
Tvangskoblingskraft magnet ON 500  
Højdeforskydning maks. 5 mm  
Vinkelforskydning maks. 2,5 deg  
Aktuator type 1 PSEN sl-0.5 2.1  
Sensor kan indbygges flugtende Ja, overhold montageanvisning  
Tilslutningstype M12, 8pol. han  
Ledninger kabel LiYY 8 x 0,25 mm2  
Husmateriale overdel PBT  
Materiale bundplade Forniklet stål  
Materiale bundplade Anticorodal, hård-eloxeret  
Materiale aktuator Anticorodal, hård-eloxeret  
Mål, højde 122  
Mål, bredde 45  
Mål, dybde 44  
Nettovægt 950  
Bruttovægt 990  
Driftsfrekvens 122 kHz - 128 kHz  
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-overensstemmelse ja  
RoHS-undtagelser ja  
RoHS-undtagelser iht. direktiv 7a  
Overholdelse af REACh Indeholder mindst ét SVHC-stof  
Stoffer indeholdt i REACh Lead  
%-andel af forurenende stof > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
SCIP-indgang tilgængelig ja  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272603  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002593  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548052275  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Mængde pr. pakkeenhed 1  
 

Nødvendigt driftstilbehør

PSEN cable axial M12 8-pole 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m 540319
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 3 m
Kr.202.00
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m 540320
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.243.00
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m 540321
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.330.00
PSEN cable angle M12 8-pole 3m
PSEN cable angle M12 8-pole 3m 540322
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,vinklet hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 3 m
Kr.202.00
PSEN cable angle M12 8-pole 5m
PSEN cable angle M12 8-pole 5m 540323
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,vinklet hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.243.00
PSEN cable angle M12 8-pole 10m
PSEN cable angle M12 8-pole 10m 540324
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,vinklet hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.330.00
PSEN cable angle M12 8-pole 30m
PSEN cable angle M12 8-pole 30m 540325
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,vinklet hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.672.00
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m 540326
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.672.00

Ekstra tilbehør

PSEN screw M5x20 10pcs
PSEN screw M5x20 10pcs 540312
Envejsskruer, envejs-kærv, M5x20, materiale rustfrit stål, pakke = 10 stk., passende til aktuatorerne: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.x AR, PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
Kr.31.00
PSEN Y junction  M12-M12/M12
PSEN Y junction M12-M12/M12 540328
Kabel, Y-adapter med T-stikforbindelse, IP67, M12-hanstik (X2, analysemodul), 8-polet, A-kodet til M12-hunstik (X1, sensor/næste stikforbindelse), 8-polet, A-kodet og M12- hunstik (X3, sensor), sort, lige, 8-polet, A-kodet, PUR, 0,25 m, 8× 0,25 mm², gul, til tilslutning til PSENcode og PSENslock.
Kr.342.00
PSEN T junction (auxiliary contact) M12
PSEN T junction (auxiliary contact) M12 540331
Kabel, Y-adapter med T-stikforbindelse, IP67, M12-hanstik (X2, analysemodul), 8-polet, A-kodet til M12-hunstik (X1, sensor), 8-polet, A-kodet og M8-hunstik (X3, meldeudgang/Lock_Unlock), sort, lige, 4-polet, A-kodet, PUR, 0,25 m, 4× 0,25 mm², sort, til udføring af hjælpesignaler ved tilslutning af PSENcode og PSENslock.
Kr.275.00
PSEN cable M12-8sf, 20m
PSEN cable M12-8sf, 20m 540333
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 20 m
Kr.485.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m 540340
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 2 m
Kr.320.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m 540341
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.379.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m 540342
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.479.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m 540343
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 20 m
Kr.667.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m 540344
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.838.00
PSEN sl bracket swing door
PSEN sl bracket swing door 570550
Monteringsvinkel til sidehængte døre og fløjdøre, egnet til sikkerhedsaflåsningerne PSENslock og PSENslock2
Kr.165.00
PSEN sl bracket sliding door
PSEN sl bracket sliding door 570551
2 monteringsvinkler til skydedøre, egnet til sikkerhedsaflåsningerne PSENslock og PSENslock2. 1 vinkel til henholdsvis sensor og aktuator.
Kr.238.00
PSEN sl restart interlock (padlock)
PSEN sl restart interlock (padlock) 570552
Mekanisk ekstramodul til påbygning, egnet til sikkerhedsaflåsningerne PSENslock og PSENslock2, anvendes som genstartsspærring til sikring af arbejde i farezonen for en maskine, der er taget ud af drift, mulighed for påsætning af op til tohængelåse som sikring.
Kr.1,029.00
PDP67 F 4 code
PDP67 F 4 code 773603
Decentral passiv fordeler til tilslutning af PSENcode, PSENslock og PSENini til et Pilz-styringssystem, maksimalt 4 sensorer,kapslingsklasse IP67.
Kr.876.00