text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PSEN sl-0.5p 2.1 / PSEN sl-0.5 1unit

Tuotenumero: 570501
GTIN: 4046548052275
Turvalukitus PSENslock, täyskoodattu, sähkömagneettinen lukitus, turvareleellä ja toimilaitteella (vakio), lukitus prosessisuojausta varten, lukitusvoima 500 N, 8-napainen M12-urosliitin, sarjaliitäntä Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan v...  Lisää

Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.


Turvalukitus PSENslock, täyskoodattu, sähkömagneettinen lukitus, turvareleellä ja toimilaitteella (vakio), lukitus prosessisuojausta varten, lukitusvoima 500 N, 8-napainen M12-urosliitin, sarjaliitäntä Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan vaihtoehtoisen tai korvaavan tuotteen löytämiseksi.

Hyväksyntä CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
EAC  
Anturiperiaate Transponderi  
Kood. ISO 14119 -stand. muk korkea  
Luokiteltu EN 60947-5-3 mukaan PDDB  
Transponderikoodaus täysin koodattu  
Sopii sarjakytkentään kyllä  
Yksikkötyyppi Yksikkö  
 
Syöttöjännite (V) 24  
24  
Syöttöjännitteen U1 tyyppi DC  
Tehonkulutus DC 4.8  
Tulojen lukumäärä 3  
Tasajännite tulossa 24 V DC  
OSSD-lähtöjen lukumäärä 2  
Hälytyslähtöjen lukumäärä 1  
PJL oikosulkukestävä kyllä  
Käyttökat. EN 60947-1 mukaan DC-12  
Normaali ympäristön lämpötila EN 60068-2-14  
Ympäristön lämpötila -25  
55  
Vakiovarastointilämpötila EN 60068-2-1/-2  
Kosteusrasitus standardin muk EN 60068-2-78  
Kosteusrasitus erittely 93 % RH 40 °C  
EMC standardi EN 55011: luokka A  
EN 60947-5-3  
EN 62061  
Vaihtelut stand... EN 60947-5-2  
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan 30 g  
Kiihtyvyys isku stand 2 mukaan
Ylijänniteluokka III  
Likaantumisaste ilmaväli 3  
Suojaustapa kotelo IP67  
Pitovoima magneetti päällä 500  
Korkeusoffset maks. 5mm  
Suurin kulmasiirtymä +/2,5 deg  
Painike tyyppi 1 PSEN sl-0.5 2.1  
Anturi uppoasennettavissa kyllä, noudata asennusohjeita  
Liitäntätapa M12, 8-nap. uros  
Johtimet kaapeli LiYY 8 x 0,25 mm2  
Kotelomateriaali yläosa PBT  
Mat. ankkurilevy Teräs nikkelöity  
Mat. pohjalevy Anticorodal, kova eloksoitu  
Painikkeen materiaali Anticorodal, kova eloksoitu  
Mitta korkeus 122  
Leveysmitta 45  
Syvyysmitta 44  
Nettopaino 950  
Bruttopaino 990  
Toimintataajuus 122 kHz - 128 kHz  
 
RoHS-direktiivi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-vaatimustenmukaisuus kyllä  
RoHS-poikkeukset kyllä  
Direktiivin muk. RoHS-poik. 7a  
REACh-vaatimustenmukaisuus vähintään yksi SVHC-aine  
REACh: n sisältämät aineet Lyijy  
epäpuhtauden %-osuus > 0,1  
CAS-numero 7439-92-1  
SCIP-merkintä käytettävissä kyllä  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27272603  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000026  
ETIM-viiteominaisuus EC002593  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548052275  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Tullitariffinumeron tyyppi TARIC  
Käytä tullitariffinumeroa Ausfuhr  
Einfuhr  
Määrä pakkausyiksikköä koht 1  
 

Pakolliset varusteet

PSEN cable axial M12 8-pole 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m 540319
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:3m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m 540320
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:5m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m 540321
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
PSEN cable angle M12 8-pole 3m
PSEN cable angle M12 8-pole 3m 540322
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen, taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 3m
PSEN cable angle M12 8-pole 5m
PSEN cable angle M12 8-pole 5m 540323
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen, taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 5m
PSEN cable angle M12 8-pole 10m
PSEN cable angle M12 8-pole 10m 540324
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen, taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 10m
PSEN cable angle M12 8-pole 30m
PSEN cable angle M12 8-pole 30m 540325
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen, taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m 540326
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:30m

Lisävarusteet

PSEN screw M5x20 10pcs
PSEN screw M5x20 10pcs 540312
Yksisuuntaiset ruuvit, yksisuuntainen rako, M5x20, ruostumaton teräs,VPE = 10 , sopii toimilaitteelle: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.x AR, PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
PSEN Y junction  M12-M12/M12
PSEN Y junction M12-M12/M12 540328
Kaapeli, Y-sovitin T-liittimellä, IP67, M12 urosliitin (X2, arviointiyksikkö), 8-napainen, A-koodattu M12-liittimeen (X1, anturi/seuraava liitin), 8-napainen, A-koodattu ja M12 -liitin (X3, anturi), musta, suora, 8-napainen, A-koodattu, PUR, 0,25 m, 8× 0,25 mm², keltainen, PSENcoden ja PSENslockin liitäntäävarten.
PSEN T junction (auxiliary contact) M12
PSEN T junction (auxiliary contact) M12 540331
Kaapeli, Y-sovitin T-liittimellä, IP67, M12 urosliitin (X2, arviointiyksikkö), 8-napainen, A-koodattu M12-liittimeen (X1, anturi/), 8-napainen, A-koodattu ja M8 -liitin (X3, signaalilähtö/Lock_Unlock), musta, suora, 4-napainen,A-koodattu, PUR, 0,25 m, 4× 0,25 mm², musta, PSENcoden ja PSENslockin liitäntää varten.
PSEN cable M12-8sf, 20m
PSEN cable M12-8sf, 20m 540333
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m 540340
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen, holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m 540341
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen, holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m 540342
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen, holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m 540343
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen, holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m 540344
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen, holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
PSEN sl bracket swing door
PSEN sl bracket swing door 570550
Asennuskulma kippi- ja saranaoviin, tarkoitettu PSENlock- ja PSENlock2-turvalukkoja varten
PSEN sl bracket sliding door
PSEN sl bracket sliding door 570551
2 asennuskulmaa liukuoviin, tarkoitettu PSENlock- ja PSENlock2-turvalukkoja varten. 1 kulma kutakin anturia ja toimilaitetta varten
PSEN sl restart interlock (padlock)
PSEN sl restart interlock (padlock) 570552
Mekaaninen lisämoduuli kiinnitykseen, tarkoitettu PSENlock- ja PSENlock2-turvalukkoja varten. Käytetään uudelleenkäynnistyksen estoon työskentelyn turvaamiseen pysähtyneen koneen vaarallisella alueella. Mahdollisuus kiinnittää enintään kaksi riippulukkoa varmistukseksi.
PDP67 F 4 code
PDP67 F 4 code 773603
Hajautettu passiivijakaja PSENcode, PSENslock ja PSENini kytkemiseen Pilz-ohjausjärjestelmään, enintään 4 anturia, IP67.