より速く、より安全に、より経済的に: スイスの鉄道会社SBB Cargoとオーストリアの鉄道システム専門会社PJMは、「インテリジェントな貨物列車」の開発について協業しています。SBB CargoとPJMは、このイニシアチブのもとで検証する自動ブレーキテスト用に、ピルツのオートメーションシステムPSS 4000に信頼を寄せています。
オストフィルダン, 2021/10/14
ピルツの制御技術を採用した「インテリジェントな貨物列車」イニシアチブ–自動ブレーキテスト用のトータルソリューション
デジタル化され、自動化されたプロセスにより、鉄道交通の定時性と信頼性が向上します。「インテリジェントな貨物列車」イニシアチブのプロジェクトパートナーには、スイス、オーストリア、イタリアの主要な鉄道輸送会社や鉄道専門会社PJMが含まれています。彼らが特に興味を持っているのは、列車準備の半自動化です。新たに開発された通信およびクラウドソリューションは、適切なセンサ技術と組み合わせることで、出発前のブレーキテストをより簡単かつ安全に行うことを目的としています。
手動から自動化へ
インテリジェントな貨物輸送に向けた最初のステップの1つは、自動ブレーキテストです。これまでは時間がかかりました。新しく構成された各列車について、技術スタッフがブレーキの機能を車両上で直接手動確認する必要があったからです。将来的には、このプロセスは安全の観点から自動化することを目指しています。シャント操作および影響を受ける線路は、事前の安全性向上、或いは現地での安全性向上というメリットを享受します。
鉄道業界で実績のある制御技術
オートメーション企業ピルツはPJMと協力して、自動ブレーキテスト用のハードウェアおよび認証取得のアプリケーションソフトウェアで構成されるトータルソリューションを開発しました。貨物用車両に設置されるソリューションにはオートメーションシステムPSS 4000-Rが含まれますが、このシステムは鉄道業界のオートメーションタスク専用に設計されています。制御システムはブレーキの状態を判断し、この状態をテレマティクスシステムに転送します。テレマティクスシステムは車両にも装備されています。制御ソリューションは、現地の無線システムを介して鉄道運転士のタブレットに接続され、モバイル無線規格LTEを介してウェブベースのバックエンドシステムに接続されています。このようにして、鉄道運転士にはブレーキの現在の状態と機能が常に通知されます。毎回出発前に個々の車両について手動でテストする必要はありません。
「出発前」のエラー原因はこの方法で減らすことができるため、より迅速に列車の準備ができます。全長500 mの貨物列車では、自動ブレーキテストにより最大30分の準備時間短縮となります。これにより、定時性と信頼性が向上し、鉄道輸送の効率が大幅にアップします。
鉄道分野向けのピルツのオートメーションソリューションの詳細については、こちらをご覧ください
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
ドイツ
電話: +49 711 3409-0
Eメール: pilz.gmbh@pilz.de
電話: +49 711 3409 - 158
Eメール: publicrelations@pilz.com
南北アメリカ
- メキシコ: +52 55 5572 1300
- ブラジル: + 55 11 4942-7032
- 米国 (フリーダイヤル): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- カナダ: +1 888-315-PILZ (315-7459)
欧州
- アイルランド: +353 21 4804983
- オーストリア: +43 1 7986263-444
- フィンランド: +358 10 3224030 / +45 74436332
- イタリア: +39 0362 1826711
- ロシア: +7 495 6654993
- スペイン: +34 938497433
- デンマーク: +45 74436332
- スイス: +41 62 889 79 32
- ドイツ: +49 711 3409 444
- ベルギー: +32 9 321 75 70
- トルコ: +90 216 5775552
- オランダ: +31 347 320477
- フランス (フリーダイヤル): +33 3 88104000
- スウェーデン: +46 300 13990 / +45 74436332
- ポルトガル: +351 229 407 594
- 英国: +44 1536 460866
アジア太平洋
- 韓国: +82 31 778 3390
- ニュージーランド: +64 9 6345350
- 日本: +81 45 471 2281
- 台湾: +886 2 25700068
- シンガポール: +65 6829 2920
- タイ: +66 210 54613
- 中国: +86 400-088-3566
- オーストラリア (フリーダイヤル): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334