ガードロック付安全扉システムPSENmechの新製品が発売されました。ピルツはこのシステムで、可動ガードの安全監視のための経済的なベーシックソリューションを提供します。
オストフィルダン, 2020/11/10
ピルツはSPS Connect 2020に出展 - 人とプロセス保護のためのガードロック付安全扉システムPSENmechの新製品
安全扉システムPSENmechを使用すると、安全扉は設備や機械が停止するまで安全に施錠されます。危険な動作の意図しない再起動を、扉が開いている間中防げます。 ガードロック付安全扉システムPSENmechにエスケープリリースと緊急リリースも追加できるため、アクセス用ゲートでの使用に適しています。 ガードロック付安全扉システムPSENmechは、さまざまな産業で、人とプロセスの保護に適しています。
堅牢性、弾性、柔軟性抜群!
安全扉システムは、ヘッド部および3次元金属製アクチュエータを装備し、防水、防塵加工が施されています。堅牢な設計により、PSENmechは長寿命で、高い機械的負荷能力があります。 複数のアクチュエータや駆動方向から選択できるため、ユーザは、素早く簡単かつ柔軟に取り付け可能です。 そのため、安全扉システムは高い可用性を実現します。
小型安全コントロールシステムPNOZmulti 2を併用すると、PSENmechは、ワンストップで、ガードロック付安全扉システムの経済的なトータルソリューションを提供します。
このシステムソリューションの詳細情報はこちらからご覧ください。
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
ドイツ
電話: +49 711 3409-0
Eメール: pilz.gmbh@pilz.de
電話: +49 711 3409 - 158
Eメール: publicrelations@pilz.com
南北アメリカ
- メキシコ: +52 55 5572 1300
- ブラジル: + 55 11 4942-7032
- 米国 (フリーダイヤル): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- カナダ: +1 888-315-PILZ (315-7459)
欧州
- アイルランド: +353 21 4804983
- オーストリア: +43 1 7986263-444
- フィンランド: +358 10 3224030 / +45 74436332
- イタリア: +39 0362 1826711
- ロシア: +7 495 6654993
- スペイン: +34 938497433
- デンマーク: +45 74436332
- スイス: +41 62 889 79 32
- ドイツ: +49 711 3409 444
- ベルギー: +32 9 321 75 70
- トルコ: +90 216 5775552
- オランダ: +31 347 320477
- フランス (フリーダイヤル): +33 3 88104000
- スウェーデン: +46 300 13990 / +45 74436332
- ポルトガル: +351 229 407 594
- 英国: +44 1536 460866
アジア太平洋
- 韓国: +82 31 778 3390
- ニュージーランド: +64 9 6345350
- 日本: +81 45 471 2281
- 台湾: +886 2 25700068
- シンガポール: +65 6829 2920
- タイ: +66 210 54613
- 中国: +86 400-088-3566
- オーストラリア (フリーダイヤル): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334