埃、汚れ、雨、光、スパーク、振動などの影響を受ける厳しい環境の保護領域を安全に監視するために、安全レーダセンサPSENradarと小型安全コントロールシステムPNOZmulti 2は、最適なソリューションを提供します。Cat. 3 / PL dの高い安全カテゴリを達成するため、屋外のアプリケーションや、木工および金属加工の分野に加え、ロボットアプリケーションを保護することも可能になりました。
新しいレーダセンサPSEN rd1.2 と分析ユニットPSEN rd1.x I/O PNをこの用途に使用できます。さらに、搭載されている自己学習機能により、新しいコンフィグレーションの必要なく、動作中に警告ゾーンや保護ゾーンを変更できます。その結果高い可用性が得られます。
安全レーダシステムと小型安全コントロールシステムPNOZmulti 2は、適合性評価を含む、保護ゾーン監視のための安全のトータルソリューションを提供します。イーサネットやProfisafeなどのインタフェースを追加できる点も、たとえば、改造機械のアプリケーションに導入しやすいことを意味します。
- Cat. 3 / PL dの高いカテゴリでロボットアプリケーションの保護が可能
- 最適化されたセンサの調整と個別の保護ゾーンのコンフィグレーションによる高い可用性
- インタフェースの追加により改造機械にも対応
- ワンストップショップ: 適合性評価を含むトータルソリューション