Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"8176184","name":"PMCtendo AC2.76/0/L/1/6/5/H/2","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PMCtendo AC2.76/0/L/1/6/5/H/2
Numero dell'articolo: 8176184
GTIN:
without brake; Feedback system Hiperface single-turn; Mo = 24.0 Nm Io =
9.8 A UN = 400 V nN = 2000 min-1 Jmot = 31.5 kgcm2.
Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |