text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PMCtendo AC2.76/0/L/1/6/5/H/2

Número de producto: 8176184
GTIN: 
without brake; Feedback system Hiperface single-turn; Mo = 24.0 Nm Io = 9.8 A UN = 400 V nN = 2000 min-1 Jmot = 31.5 kgcm2.

Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.


Homologación CE  
 
Carcasa de clase de protección IP65  
Peso neto 20800  g
Peso bruto 23900  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)