text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PMCtendo AC2.76/0/L/1/6/5/H/2

제품 번호: 8176184
GTIN: 
without brake; Feedback system Hiperface single-turn; Mo = 24.0 Nm Io = 9.8 A UN = 400 V nN = 2000 min-1 Jmot = 31.5 kgcm2.

이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다. 후속 제품 또는 교체 부품에 대한 자세한 내용은 기술 지원에 문의하십시오.


승인 CE  
 
보호 종류, 호스팅 IP65  
순중량 20800  g
총중량 23900  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)