Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"8176184","name":"PMCtendo AC2.76/0/L/1/6/5/H/2","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PMCtendo AC2.76/0/L/1/6/5/H/2
Número do produto: 8176184
GTIN:
without brake; Feedback system Hiperface single-turn; Mo = 24.0 Nm Io =
9.8 A UN = 400 V nN = 2000 min-1 Jmot = 31.5 kgcm2.
Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.
Dados gerais
| Homologação | CE |
Dados técnicos
Dados ambientais
| Tipo de proteção caixa | IP65 |
Dados mecânicos
| Peso líquido | 20800 g |
| Peso bruto | 23900 g |
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |