Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"8176184","name":"PMCtendo AC2.76/0/L/1/6/5/H/2","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PMCtendo AC2.76/0/L/1/6/5/H/2
Kód materiálu: 8176184
GTIN:
without brake; Feedback system Hiperface single-turn; Mo = 24.0 Nm Io =
9.8 A UN = 400 V nN = 2000 min-1 Jmot = 31.5 kgcm2.
Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.
Všeobecné údaje
| Povolení | CE |
Technická data
Údaje o životním prostředí
| Typ krytí, pouzdro | IP65 |
Mechanické údaje
| Čistá váha | 20800 g |
| Celková hmotnost | 23900 g |
Životní prostředí
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |