Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"506227","name":"PSEN ma1.3p-22/PSEN ma1.3-08/8mm/ix1/1un","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSEN ma1.3p-22/PSEN ma1.3-08/8mm/ix1/1un
Numero dell'articolo: 506227
Interruttore di sicurezza magnetico 3 NO, connettore maschio M8,
modello rotondo M12, IP67, distanza di commutazione 8 mm perapplicazioni con PSEN ix1, contenuto confezione = 1
pezzo con attuatore M12... Altri
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Interruttore di sicurezza magnetico 3 NO, connettore maschio M8, modello rotondo M12, IP67, distanza di commutazione 8 mm perapplicazioni con PSEN ix1, contenuto confezione = 1 pezzo con attuatore M12 codificato.
Dati generali
Omologazione |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC ECOLAB |
Principio sensore | Magnetico |
Liv. codifica sec. ISO 14119 | bassa |
Classif. sec. EN 60947-5-3 | PDDB |
Collegamento in serie idoneo | Sì |
versione dispositivo | Unità |
Dati tecnici
Dati elettrici
Tensione di alimentazione (V) | 24 V |
Tipo tensione alimentazione U1 | DC |
Tensione di commutazione | 24 V |
Dati ambientali
Temperatura ambiente | -25 - 70 °C |
Esposiz. a umidità sec. norma | IEC 60068-2-30 |
Indicazione umidità | 93 % UR a 40 °C |
Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. | 2000 m |
EMC sec. norma .... | EN 60947-5-3 |
Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60947-5-2 |
Acceler. shock sec. Norma 1 | 30g |
Grado contaminazione | 3 |
Grado di protez. custodia |
Dati meccanici
Attuatore Tipo 1 | PSEN ma1.3-08 |
Sensore montabile a filo | Sì, seguire istr. di montaggio |
Tipo di collegamento | M8, 8pol. male |
Condutture cavi | Li9Y11Y 8 x 0,14 mm2 |
Mater. custodia Parte super. | PBT |
Altezza | 11 mm |
Larghezza | 12 mm |
Profondità | 59.1 mm |
Peso netto | 30 g |
Peso lordo | 48 g |
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
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Codice EAN | 4046548067279 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272402 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002544 |
Volume | 0 |
Accessori opzionali
PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1
535120
Interfaccia PSEN ix1 per il collegamento e il controllo di più
sensori di sicurezza n/o, n/o, dimensioni 96 x 48 x 43,5 mm (altezza xlarghezza x profondità),
Collegamento con morsetti a molla.
PSEN cable M8-8sf, 2m
533150
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina
assiale M8, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 2m
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 2m
533157
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi, 8poli, connettore femmina
assiale M8, su connettore maschio assiale M8, codificato A, lunghezzacavo: 2m
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 1m
533156
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi, 8poli, connettore femmina
assiale M8, su connettore maschio assiale M8, codificato A, lunghezzacavo: 1m
PSEN cable M8-8sf M8-sm, 0.5m
533155
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi, 8poli, connettore femmina
assiale M8, su connettore maschio assiale M8, codificato A, lunghezzacavo: 0,5m
PSEN cable M8-8sf, 30m
533154
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina
assiale M8, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 30m
PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm
540329
Cavo, adattatore, IP67, connettore maschio M12, nero, assiale, 8 poli,codifica
A su connettore femmina M8, nero, assiale, 8 poli, codifica A, PUR,
0,25 m, 8× 0,14 mm², giallo, cablaggio interno 1:1 per tutti e 8 isegnali,
convertitore per il collegamento per sensori PSEN.
PSEN cable M8-8sf, 20m
533153
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina
assiale M8, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 20m
PSEN cable M8-8sf, 10m
533152
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina
assiale M8, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 10m
PSEN cable M8-8sf, 5m
533151
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina
assiale M8, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 5m
Accessori obbligatori per il funzionamento
PSEN cable M8-8sf, 2m
533150
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina
assiale M8, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 2m
PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1
535120
Interfaccia PSEN ix1 per il collegamento e il controllo di più
sensori di sicurezza n/o, n/o, dimensioni 96 x 48 x 43,5 mm (altezza xlarghezza x profondità),
Collegamento con morsetti a molla.
PSEN cable M8-8sf, 30m
533154
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina
assiale M8, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 30m
PSEN cable M8-8sf, 20m
533153
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina
assiale M8, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 20m
PSEN cable M8-8sf, 10m
533152
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina
assiale M8, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 10m
PSEN cable M8-8sf, 5m
533151
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina
assiale M8, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 5m