Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"535120","name":"PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GJ"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1
Numero dell'articolo: 535120
Interfaccia PSEN ix1 per il collegamento e il controllo di più
sensori di sicurezza n/o, n/o, dimensioni 96 x 48 x 43,5 mm (altezza xlarghezza x profondità),
Collegamento con morsetti a molla.
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
cULus Listed TÜV |
Dati tecnici
Dati elettrici
Tensione di alimentazione (V) | 24 V |
Tipo tensione alimentazione U1 | DC |
Potenza assorbita DC | 1.5 W |
Dati ambientali
Temperatura ambiente | -10 - 55 °C |
Dati meccanici
Peso netto | 101 g |
Peso lordo | 112 g |
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Codice EAN | 4046548013474 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272492 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002594 |
Volume | 0.263 |