Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"506227","name":"PSEN ma1.3p-22/PSEN ma1.3-08/8mm/ix1/1un","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}

Actual product may vary
PSEN ma1.3p-22/PSEN ma1.3-08/8mm/ix1/1un
Product ID: 506227
磁性安全開關 3 n/o,-pin M8 公接頭,圓形 M12
設計,IP67,操作距離 8 mm,用於與 PSEN ix1 的應用,PU =
1 個帶有 M12 致動器編碼。
Added to Your Shopping Cart
Save basket
Create a new order or get an individual offer
Select intended use
般數據
Approval |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC (Eurasian) ECOLAB |
Sensor principle | magnetic |
編碼層級符合 ISO 14119 | 低 |
分類符合 EN 60947-5-3 | PDDB |
適合串聯連接 | 是 |
單元類型 | 單位 |
技術數據
電氣數據
電源供應電壓 (V) | 24 V |
電源電壓類型 U1 | DC |
電源電壓 | 24 |
環境數據
環境溫度 | -25 - 70 °C |
Hmax 時最大周圍環境溫度 | |
2000 m 處最大周圍環境溫度 | +70 °C |
氣候適合性標準 | IEC 60068-2-30 |
濕度等級 | 40°C 時 93% 相對濕度 |
Perm. operating height ASL | 2000 m |
EMC 符合標準 ... | EN 60947-5-3 |
震動符合標準 ... | EN 60947-5-2 |
加速度衝擊符合標準 1 | 30g |
汙染程度隔距與沿面 | 3 |
防護等級,外殼 | IP65 |
機械數據
類型 1 致動器 | PSEN ma1.3-08 |
感測器可齊平安裝 | 是,依循安裝指南 |
連接類型 | M8, 8-pin male |
Cable lines | Li9Y11Y 8 x 0.14 mm2 |
外殼材質上部 | PBT |
高度尺寸 | 11 mm |
寬度尺寸 | 12 mm |
深度尺寸 | 59.1 mm |
淨重 | 30 g |
毛重 | 48 g |
環境
RoHS 指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS 合規性 | 是 |
RoHS 例外情況 | 否 |
REACh 符合性 | 不含任何 SVHC 物質 |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
ECLASS 參考特色 | 27274401 |
ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
ETIM 參考組別 | EG000026 |
ETIM 參考特色 | EC002544 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
GTIN | 4046548067279 |
體積 | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85365019 |
海關關稅編號類型 | TARIC |
使用海關關稅編號 |
Ausfuhr
Einfuhr |
每個包裝單位的數量 | 1 |
Obligatory accessories

PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1
535120
用於連接和評定幾個
安全感測器 n/o 的介面 PSEN ix1,n/o,尺寸 96 x 48 x 43.5 mm(H x W xD),
連接類型彈簧式端子。
Optional accessories

PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1
535120
用於連接和評定幾個
安全感測器 n/o 的介面 PSEN ix1,n/o,尺寸 96 x 48 x 43.5 mm(H x W xD),
連接類型彈簧式端子。

PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 2m
533157
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽
直式 M8,在接頭直式 M8 上,A 編碼,纜線長度:2m

PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 1m
533156
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽
直式 M8,在接頭直式 M8 上,A 編碼,纜線長度:1m

PSEN cable M8-8sf M8-sm, 0.5m
533155
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽
直式 M8,在接頭直式 M8 上,A 編碼,纜線長度:0.5m

PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm
540329
纜線,轉接器,IP67,M12 公接頭,黑色,直式,8-pin,M8 母接頭上的 A
編碼,黑色,直式,8-pin,A 編碼,PUR,
0.25 m,8 × 0.14 mm²,黃色,適用於所有 8 種信號的內部接線 1:1,
用於連接 PSEN 感測器的轉換器。