Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
Planned server maintenance work on 08/21/2025 between 07:20 AM (CET) and 08:45 AM (CET). Short-term failures are possible. Please save your shopping carts or postpone your planned activities.
{"id":"506227","name":"PSEN ma1.3p-22/PSEN ma1.3-08/8mm/ix1/1un","price":"0.00","currency":"USD","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}

La imagen real puede variar
PSEN ma1.3p-22/PSEN ma1.3-08/8mm/ix1/1un
Número de producto: 506227
Interruptor de seguridad magnético 3 n/a, conector macho M8,
forma M12 redonda, IP67, distancia de conmutación 8 mm, paraaplicaciones con PSEN ix1, VP = 1 ud.
con accionador M12 encriptado.
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Informacion General
Homologación |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC ECOLAB |
Principio de sensor | magnético |
Nivel codif. según ISO 14119 | baja |
Clasif. según EN 60947-5-3 | PDDB |
¿Apto para conexión serie | sí |
tipo unidad | Unidad |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Tensión alimentación (V) | 24 V |
Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
Tensión de conmutación | 24 |
Datos medioambientales
Temperatura ambiente | -25 - 70 °C |
Temp. ambiental máx. para Hmáx | |
Temp. ambiental máx. a 2000 m | +70 °C |
Tolerancia de humedad s. norma | IEC 60068-2-30 |
Dato sobre resistencia humedad | 93 % H. R. con 40 °C |
Altura func. máx. s. n. m. | 2000 m |
CEM según normativa .... | EN 60947-5-3 |
Vibraciones según norma ... | EN 60947-5-2 |
Acel. choque según norma 1 | 30 g |
Grado suciedad dist.fuga/disp. | 3 |
Carcasa de clase de protección | IP65 |
Datos mecanicos
Accionador tipo 1 | PSEN ma1.3-08 |
Sensor de montaje enrasado | Sí, consultar instr. montaje |
Tipo de conexión | M8, 8 pol. macho |
Tipo de conductores cable | Li9Y11Y 8 x 0,14 mm2 |
Material carcasa superior | PBT |
Dimensión de altura | 11 mm |
Dimensión Ancho | 12 mm |
Dimensión Profundidad | 59.1 mm |
Peso neto | 30 g |
Peso bruto | 48 g |
Medio ambiente
Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidad RoHS | sí |
Excepciones RoHS | no |
Cumplimiento de REACh | No contiene sustancias SVHC |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27274401 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002544 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
GTIN | 4046548067279 |
Volumen | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85365019 |
Tipo de número arancelario | TARIC |
Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Canti. por unidad de embalaje | 1 |
Accesorios Opcionales

PSEN ix1 Interface para 4 PSEN 1
535120
Interface PSEN ix1 para conectar y evaluar varios
sensores de seguridad n/a, n/a, dimensión 96 x 48 x 43,5 mm (Al x An xP),
conexión por bornes de resorte.

PSEN cable M8-8sf, 2m
533150
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M8, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 2 m

PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 2m
533157
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M8, a conector macho recto M8, código A, longitud del cable: 2 m

PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 1m
533156
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M8, a conector macho recto M8, código A, longitud del cable: 1 m

PSEN cable M8-8sf M8-sm, 0.5m
533155
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M8, a conector macho recto M8, código A, longitud del cable: 0,5 m

PSEN cable M8-8sf, 30m
533154
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M8, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 30 m

PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm
540329
Cable, adaptador, IP67, conector macho M12, negro, recto, 8 polos,código
A a conector hembra M8, negro, recto, 8 polos, código A, PUR,
0,25 m, 8× 0,14 mm², amarillo, cableado interno 1:1 para las 8 señales,
convertidor para la conexión de sensores PSEN.

PSEN cable M8-8sf, 20m
533153
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M8, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 20 m

PSEN cable M8-8sf, 10m
533152
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M8, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 10 m

PSEN cable M8-8sf, 5m
533151
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M8, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 5 m
Accesorios Obligatorios

PSEN cable M8-8sf, 2m
533150
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M8, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 2 m

PSEN ix1 Interface para 4 PSEN 1
535120
Interface PSEN ix1 para conectar y evaluar varios
sensores de seguridad n/a, n/a, dimensión 96 x 48 x 43,5 mm (Al x An xP),
conexión por bornes de resorte.

PSEN cable M8-8sf, 30m
533154
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M8, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 30 m

PSEN cable M8-8sf, 20m
533153
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M8, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 20 m

PSEN cable M8-8sf, 10m
533152
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M8, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 10 m

PSEN cable M8-8sf, 5m
533151
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M8, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 5 m