text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

Cable PMCprimo mini-I/O>enc. SubD9 0,75m

Número de producto: 680044
Adapter cable for encoder; Cable assembled on both sides: mini-I/O <> SUBD9; No. of wires and cross section: 4x2x0,14mm²; suitable for PMCprimo C2 and PMCpimo MC; Length 0,75m;

Este artículo será descatalogado próximamente. Consulte al equipo de Soporte para más información


Unidad

Bajo pedido

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Homologación CE  
UKCA  
 
Tipo conector 1 Conector hembra Sub-D 9 polos  
Forma tipo de conector macho 1 recto  
Tipo de conector macho 2 Conector macho Mini-IO 8 polos  
Forma tipo de conector macho 2 recto  
Longitud cable 0.75  m
Color envoltura exterior 1 verde  
Color envoltura exterior 2 verde  
Capacidad de arrastre cable 1 no  
Apantallado K1 sí  
Tipo de apantallado K1 Malla trenzada de alambre  
Peso neto 56  g
Peso bruto 58  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242009  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC002584  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548091335  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1