text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

Cable PMCprimo mini-I/O>enc. SubD9 0,75m

제품 번호: 680044
Adapter cable for encoder; Cable assembled on both sides: mini-I/O <> SUBD9; No. of wires and cross section: 4x2x0,14mm²; suitable for PMCprimo C2 and PMCpimo MC; Length 0,75m;

단계적 폐지 조항


단위

요청

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택

승인 CE  
UKCA  
 
커넥터 타입 1 9-핀 D-Sub 암 커넥터  
커넥터 타입 1의 형태 스트레이트  
커넥터 타입 2 8-핀 Mini-IO 수 커넥터  
커넥터 타입 2의 형태 스트레이트  
케이블 길이 0.75  m
컬러 케이블 절연 1 그린  
컬러 케이블 절연 2 그린  
케이블의 트레일링 능력 1 아니오  
쉴드 K1 예  
쉴드 타입 K1 와이어 메쉬  
순중량 56  g
총중량 58  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27242009  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000024  
ETIM 참조 기능 EC002584  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548091335  
용량 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
관세 번호 유형 TARIC  
세관 관세 번호 사용 Ausfuhr  
Einfuhr  
포장 단위당 수량 1