text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PIT en1.1a-5m-s

Numero dell'articolo: 401112
Pulsante di enable, 3 livelli, 1 contatto di segnalazione, cavo aspirale a 6 fili (5 m) a terminali liberi.

Unità

Disponibile a magazzino per consegna

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

Omologazione CE  
Automonitorato nein  
 
Cat. utilizzo AC15/DC13 Norma EN 60947-5-1  
Tens. AC15 cont. di sicur. 125  
Corr. max AC15 contatto di sic 0.3  
Tens. DC13 cont. di sicur. 30  
Corr. max DC12 contatto di sic 1  
Temperatura ambiente 0  
50  
Grado di protez. custodia  
Mater guaina protez. cavi 1 PUR  
Posizione di montaggio A scelta  
Tipo di collegamento 5 m Spiralkabel  
Materiale custodia parte inf. PP  
Altezza 125  
Larghezza 45  
Profondità 45  
Diametro 45  
Peso netto 470  
Peso lordo 493  
 
Direttiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformità RoHS Sì  
Eccezioni RoHS No  
Conformità REACh Non contiene sostanze SVHC  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85371098  
UNSPSC 25 32131023  
Codice EAN 4046548077254  
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371238  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002571  
Volume 0