Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"401112","name":"PIT en1.1a-5m-s","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147083","0010400214708380K3"]}
Skutečný produkt se může lišit
PIT en1.1a-5m-s
Kód materiálu: 401112
GTIN: 4046548077254
Odsouhlasovací tlačítko, 3 stupně, 1 signalizační kontakt, 6-žilovýspirálový kabel (5 m) s
otevřeným koncem.
Jednotka
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.
Vyberte zamýšlené použití
Všeobecné údaje
| Povolení |
CE
UKCA |
| Vlastní kontrola | ne |
Technická data
Reléové výstupy
| Kateg. použití Norma AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
| Napětí AC15 bezp. kontakt | 125 V |
| Max.proud AC15 bezp. kontakt | 0.3 A |
| Napětí DC13 bezp. kontakt | 30 V |
| Max.proud DC12 bezp. kontaktu | 1 A |
Údaje o životním prostředí
| Okolní teplota | 0 - 50 °C |
| Typ krytí, pouzdro | IP65 |
Mechanické údaje
| Materiál pláště kabelu 1 | PUR |
| Montážní poloha | libovolný |
| Způsob připojení | Spirálový kabel 5 m |
| Materiál pouzdra spodní část | PP |
| Rozměr výška | 125 mm |
| Rozměr šířka | 45 mm |
| Rozměr hloubka | 45 mm |
| Průměr | 45 mm |
| Čistá váha | 470 g |
| Celková hmotnost | 493 g |
Životní prostředí
| Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Shoda se směrnicí RoHS | ano |
| Výjimky ze směrnice RoHS | ne |
| Soulad s REACh | Neobsahuje žádné SVHC látky |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371238 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| Referenční funkce ETIM | EC002571 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548077254 |
| Svazek | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85371098 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Množství na obalovou jednotku | 1 |