Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"401112","name":"PIT en1.1a-5m-s","price":"388.0","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147083","0010400214708380K3"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PIT en1.1a-5m-s
Numer produktu: 401112
GTIN: 4046548077254
Wyłącznik zezwalający, 3 poziomy, 1 styk sygnałowy, 6-żyłowy przewódzwijany (5 m)
otwarty.
Sztuka
Cena
€388.00
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane ogólne
| Potwierdzenie |
CE
UKCA |
| Automonitorowanie | nie |
Dane techniczne
Wyjścia przekaźnikowe
| Kategoria AC15/DC13sta. | EN 60947-5-1 |
| Voltage AC15 safety cont. | 125 V |
| Max. current AC15 safety cont. | 0.3 A |
| Voltage DC13 safety cont. | 30 V |
| Max.current DC12 safety cont. | 1 A |
Dane dotyczące środowiska
| Temperatura pracy | 0 - 50 °C |
| Stopień ochrony obudowy | IP65 |
Dane mechaniczne
| Materiał izolacji kabla 1 | PUR |
| Położenie montażowe | dowolne |
| Typ połączenia | Przewód zwijany 5 m |
| Materiał obudowy części dolnej | PP |
| Wysokość | 125 mm |
| Szerokość | 45 mm |
| Głębokość | 45 mm |
| Średnica | 45 mm |
| Ciężar netto | 470 g |
| Ciężar brutto | 493 g |
Środowisko
| Dyrektywa RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Zgodność z RoHS | tak |
| Wyjątki RoHS | nie |
| Zgodność REACh | Nie zawiera substancji SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27371238 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC002571 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548077254 |
| Tom | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85371098 |
| Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ilość na jednostkę opakowania | 1 |