Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"401112","name":"PIT en1.1a-5m-s","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147083","0010400214708380K3"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PIT en1.1a-5m-s
Ürün numarası: 401112
GTIN: 4046548077254
Etkinleştirme anahtarı, 3 seviye, 1 sinyal kontağı, açık uçlu 6çekirdekli sarmal
kablo (5 m).
Birim
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Genel veri
| Approval |
CE
UKCA |
| Kendi kendini izleyen | hayır |
Teknik veri
Röle çıkışları
| Kullanım kateg. AC15/DC13sta. | EN 60947-5-1 |
| Voltage AC15 safety cont. | 125 V |
| Max. current AC15 safety cont. | 0.3 A |
| Voltage DC13 safety cont. | 30 V |
| Max.current DC12 safety cont. | 1 A |
Çevresel veri
| Olarak çevre ısısı | 0 - 50 °C |
| Koruma tip, muhafaza | IP65 |
Mekanik Veri
| Kablo yalıtım malzemesi 1 | PUR |
| Montaj konumu | herhangi biri |
| Bağlantı tipi | 5 m coiled cable |
| Alt kısım gövde malzemesi | PP |
| Yükseklik boyutu | 125 mm |
| Genislik boyutu | 45 mm |
| Derinlik boyutu | 45 mm |
| Çap | 45 mm |
| Net agirlik | 470 g |
| Brüt ağırlık | 493 g |
Çevre
| RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS uygunluğu | evet |
| RoHS istisnaları | hayır |
| REACh uygunluğu | SVHC maddesi yok |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27371238 |
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000026 |
| ETIM Referans Özelliği | EC002571 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548077254 |
| Cilt | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85371098 |
| Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
| Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ambalaj birimi başına miktar | 1 |