text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
  • 1(current)
  • 2
  • 3
162 Prodotti trovati
PSEN 1.1p-20/PSEN 1.1-20/8mm/  1unit
504220
GTIN: 4046548003543
Interruttore magnetico di sicurezza 2 n/o, connettore maschio M8 4 poli, modello rettangolare, altezza 13 mm, IP67, distanza di commutazione 8mm, contenuto confezione = 1 pz. con attuatore.

Su richiesta
PSEN 2.2p-21/PSEN2.2-20/LED/8mm  1unit
503221
GTIN: 4046548003598
Interruttore di sicurezza magnetico 1 NO / 1 NC, connettore maschio M8 a4 poli con LED, modello rotondo M30, IP67, distanza di commutazione 8 mm, contenuto confezione = 1 pezzo con attuatore.

Su richiesta
PSEN ma1.4a-51/PSEN ma1.4-10mm/ 1unit
506326
GTIN: 4046548060416
Interruttore magnetico di sicurezza 2 n/o, 1 contatto ausiliario n/o,modello rettangolare, LED, IP6K9K, distanza di commutazione 10 mm, cavo di 5 m,altezza 18 mm, contenuto confezione = 1 sensore con attuatore.

Su richiesta
PSEN 1.1p-22/PSEN 1.1-20/8mm/ix1/  1unit
504222
GTIN: 4046548003536
Interruttore di sicurezza magnetico 2 NO, connettore maschio M8 a 4poli, modello rettangolare, altezza 13 mm, IP67, distanza di commutazione 8mm, per applicazioni con PSEN ix1, contenuto della confezione = 1 pezzo conattuatore.

Su richiesta
PSEN 2.1-10 / 1  actuator
512110
GTIN: 4046548003420
Attuatore per interruttore di sicurezza magnetico, modello rettangolare, IP67, distanza di commutazione 3 mm, altezza 13 mm, contenuto confezione= 1 attuatore.

Su richiesta
PSEN ma2.1p-11/PSEN2.1-10/LED/3mm/1unit
506406
GTIN: 4046548066760
Interruttore magnetico di sicurezza 1 n/o 1 n/c, connettore maschio M8 4poli, modello rettangolare, LED, IP67, distanza di commutazione 3 mm, altezza13 mm, contenuto confezione = 1 pz. con attuatore.

Su richiesta
PSEN ma2.1p-31/PSEN2.1-10/LED/6mm/1unit
506408
GTIN: 4046548066784
Interruttore magnetico di sicurezza 1 n/o 1 n/c, connettore maschio M8 4poli, modello rettangolare, LED, IP67, distanza di commutazione 6 mm, altezza13 mm, contenuto confezione = 1 pz. con attuatore.

Su richiesta
PSEN ma2.1p-10/PSEN2.1-10/3mm/1unit
506405
GTIN: 4046548066753
Interruttore di sicurezza magnetico 1 NO / 1 NC, connettore maschio M8 a4 poli, modello rettangolare, IP67, distanza di commutazione 3 mm, altezza 13mm, contenuto confezione = 1 sensore con attuatore.

Su richiesta
PSEN ma1.1p-10/PSEN1.1-10/3mm/1unit
506411
GTIN: 4046548066791
Interruttore magnetico di sicurezza 2 n/o, connettore maschio M8 4 poli, modello rettangolare, IP67, distanza di commutazione 3 mm, altezza 13mm, contenuto confezione = 1 sensore con attuatore.

Su richiesta
PSEN ma2.1p-30/PSEN2.1-10/6mm/1unit
506407
GTIN: 4046548066777
Interruttore magnetico di sicurezza 1 n/o 1 n/c, connettore maschio M8 4poli, modello rettangolare, IP67, distanza di commutazione 6 mm, altezza 13mm, contenuto confezione = 1 pz. con attuatore.

Su richiesta
PSEN ma1.1p-12/PSEN1.1-10/3mm/ix1/1unit
506412
GTIN: 4046548066807
Interruttore magnetico di sicurezza 2 n/o, connettore maschio M8 4 poli, modello rettangolare, IP67, distanza di commutazione 3 mm, percollegamento in serie con PSEN ix1, altezza 13 mm, contenuto confezione = 1 sensore con attuatore.

Su richiesta
PSEN 1.1-10 / 1  actuator
514110
GTIN: 4046548003390
Attuatore per interruttore di sicurezza magnetico, modello rettangolare,IP67, distanza di commutazione 3 mm, altezza 13 mm, contenuto confezione = 1 attuatore.

Su richiesta
PSEN ma1.3a-20/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit
506220
GTIN: 4046548049770
Interruttore di sicurezza magnetico 3 NO, modello rotondo M12, IP67, distanza di commutazione 8 mm, contenuto confezione = 1 pezzo conattuatore M12 codificato, con cavo 5 m (PUR).

Su richiesta
PSEN 2.1b-20/8mm/10m/ 1switch
522127
GTIN: 4046548026740
Interruttore di sicurezza magnetico 2 NO, modello rettangolare, IP69Kcon cavo 10 m (PUR), la distanza di commutazione dipende dall’attuatore 8/12 mm, altezza 13mm, per applicazioni con PSEN ix1, contenuto confezione = 1 sensoresenza attuatore, certificazione (certificato TÜV, EAC, UL, ECOLAB).

Su richiesta
PSEN 1.1a-22 /8mm/5m/ix1/1switch
524128
GTIN: 4046548026672
Interruttore di sicurezza magnetico 2 NO, modello rettangolare, con cavo 5 m (PUR), altezza 13 mm, IP69K, distanza di commutazione 8 mm, per applicazioni con PSEN ix1, contenuto confezione = 1 pz. senza attuatore, certificazione (certificato TÜV, EAC, UL, ECOLAB).

Su richiesta
PSEN 2.2p-20 /8mm  1 switch
523120
GTIN: 4046548003260
Interruttore di sicurezza magnetico 1 NO / 1 NC, connettore maschio M8 a4 poli, modello rotondo M30, IP67, distanza di commutazione 8 mm, perapplicazioni con PSEN ix1, contenuto della confezione = 1 pezzo senza attuatore,certificazione (certificato TÜV, EAC, UL, ECOLAB).

Su richiesta
PSEN 1.2p-20/8mm/ 1 switch
525120
GTIN: 4046548003185
Interruttore di sicurezza magnetico 2 NO, connettore M8 a 4 poli, modello rotondo M30, IP67, distanza di commutazione 8 mm, contenutoconfezione = 1 pezzo senza attuatore, certificazione (certificato TÜV, EAC, UL, ECOLAB).

Su richiesta
PSEN ma1.3b-20/1switch
526122
GTIN: 4046548049831
Interruttore di sicurezza magnetico 3 NO, modello rotondo M12, IP67, cavo 10 m, contenuto confezione = 1 pezzo senza attuatore, certificazione(certificato TÜV, EAC, UL, ECOLAB).

Su richiesta
PSEN ma1.3b-22/1switch
526123
GTIN: 4046548049848
Interruttore di sicurezza magnetico 3 NO, modello rotondo M12, IP67,cavo 10 m, per applicazioni con PSEN ix1, contenuto confezione = 1 pezzosenza attuatore, certificazione (certificato TÜV, EAC, UL, ECOLAB).

Su richiesta
PSEN ma1.3p-20/1switch
526126
GTIN: 4046548049756
Interruttore di sicurezza magnetico 3 NO, connettore maschio M8 a 8poli, modello rotondo M12, IP67, contenuto confezione = 1 pezzo senzaattuatore, certificazione (certificato TÜV, EAC, UL, ECOLAB).

Su richiesta
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso