Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"526123","name":"PSEN ma1.3b-22/1switch","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSEN ma1.3b-22/1switch
Numero dell'articolo: 526123
Interruttore di sicurezza magnetico 3 NO, modello rotondo M12, IP67,cavo
10 m, per applicazioni con PSEN ix1, contenuto confezione = 1 pezzosenza attuatore,
certificazione (certificato TÜV, EAC, UL, E... Altri
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Interruttore di sicurezza magnetico 3 NO, modello rotondo M12, IP67,cavo 10 m, per applicazioni con PSEN ix1, contenuto confezione = 1 pezzosenza attuatore, certificazione (certificato TÜV, EAC, UL, ECOLAB).
Dati generali
Omologazione |
CE
UKCA cULus Listed ECOLAB EAC TÜV |
Principio sensore | Magnetico |
Liv. codifica sec. ISO 14119 | bassa |
Classif. sec. EN 60947-5-3 | PDDB |
Collegamento in serie idoneo | Sì |
versione dispositivo | Sensore |
Dati tecnici
Dati elettrici
Tensione di alimentazione (V) | 24 V |
Tipo tensione alimentazione U1 | DC |
Tensione di commutazione | 24 V |
Dati ambientali
Temperatura ambiente | -25 - 70 °C |
EMC sec. norma .... | EN 60947-5-3 |
Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60947-5-2 |
Acceler. shock sec. Norma 1 | 30g |
Grado contaminazione | 3 |
Grado di protez. custodia |
Dati meccanici
Attuatore Tipo 1 | PSEN ma1.3-08 |
Sensore montabile a filo | Sì, seguire istr. di montaggio |
Tipo di collegamento | Cavo 10m |
Condutture cavi | LiY11Y 6 x 0,25 mm2 |
Mater. custodia Parte super. | PBT |
Profondità | 59.1 mm |
Peso netto | 360 g |
Peso lordo | 370 g |
Ambiente
Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformità RoHS | Sì |
Eccezioni RoHS | No |
Conformità REACh | Non contiene sostanze SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Codice EAN | 4046548049848 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272402 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002544 |
Volume | 0 |
Accessori per la messa in servizio
PSEN ma1.3-12/1actuator
516130
Attuatore per interruttore di sicurezza magnetico, modello cubico,IP6K9K,
distanza di commutazione 12 mm, altezza 20 mm, contenuto confezione = 1attuatore.
PSEN ma1.3-08/1actuator
516120
Attuatore per interruttore di sicurezza magnetico, modello cilindrico
M12, IP6K9K, distanza di commutazione 8 mm, contenuto confezione = 1attuatore.
Accessori obbligatori per il funzionamento
PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1
535120
Interfaccia PSEN ix1 per il collegamento e il controllo di più
sensori di sicurezza n/o, n/o, dimensioni 96 x 48 x 43,5 mm (altezza xlarghezza x profondità),
Collegamento con morsetti a molla.