text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
  • 1(current)
  • 2
  • 3
Znaleziono 162 produktów
PSEN ma1.3a-20/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit
506220
GTIN: 4046548049770
Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa 3 n/o, okrągły M12, IP67, odległość przełączania 8 mm, opakowanie jednostkowe = 1 szt. zaktuatorem kodowanym M12, z 5 m przewodem (PUR).

PSEN 2.1-10 / 1  actuator
512110
GTIN: 4046548003420
Aktuator magnetycznego wyłącznika bezpieczeństwa, obudowa kwadratowa, IP67, odległość przełączania 3 mm, wysokość 13 mm, opakowaniejednostkowe = 1 aktuator.

PSEN ma2.1p-11/PSEN2.1-10/LED/3mm/1unit
506406
GTIN: 4046548066760
Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa 1 n/o 1 n/z, 4-stykowe złączezewnętrzne M8, konstrukcja kwadratowa, LED, IP67, odległość przełączania 3 mm, wysokość13 mm, opakowanie jednostkowe = 1 czujnik z aktuatorem.

PSEN ma2.1p-31/PSEN2.1-10/LED/6mm/1unit
506408
GTIN: 4046548066784
Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa 1 n/o 1 n/z, 4-stykowe złączezewnętrzne M8, konstrukcja kwadratowa, LED, IP67, odległość przełączania 6 mm, wysokość13 mm, opakowanie jednostkowe = 1 czujnik z aktuatorem.

PSEN ma2.1p-10/PSEN2.1-10/3mm/1unit
506405
GTIN: 4046548066753
Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa 1 n/o, 1 n/z, 4-stykowe złączezewnętrzne M8, obudowa kwadratowa, IP67, odległość przełączania 3 mm, wysokość 13 mm,opakowanie jednostkowe = 1 czujnik z aktuatorem.

PSEN ma1.1p-10/PSEN1.1-10/3mm/1unit
506411
GTIN: 4046548066791
Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa 2 n/o, 4-stykowe złącze zewnętrzneM8, konstrukcja kwadratowa, IP67, odległość przełączania 3 mm, wysokość 13mm, opakowanie jednostkowe = 1 czujnik z aktuatorem.

PSEN ma2.1p-30/PSEN2.1-10/6mm/1unit
506407
GTIN: 4046548066777
Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa 1 n/o 1 n/z, 4-stykowe złączezewnętrzne M8, konstrukcja kwadratowa, IP67, odległość przełączania 6 mm, wysokość 13mm, opakowanie jednostkowe = 1 czujnik z aktuatorem.

PSEN ma1.1p-12/PSEN1.1-10/3mm/ix1/1unit
506412
GTIN: 4046548066807
Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa 2 n/o, 4-stykowe złącze zewnętrzneM8, konstrukcja kwadratowa, IP67, odległość przełączania 3 mm, do połączeniaszeregowego z PSEN ix1, wysokość 13 mm, opakowanie jednostkowe = 1 czujnik zaktuatorem.

PSEN 1.1-10 / 1  actuator
514110
GTIN: 4046548003390
Aktuator magnetycznego wyłącznika bezpieczeństwa, obudowa kwadratowa, IP67, odległość przełączania 3 mm, wysokość 13 mm, opakowaniejednostkowe = 1 aktuator.

PSEN 1.1p-20/PSEN 1.1-20/8mm/  1unit
504220
GTIN: 4046548003543
Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa 2 n/o, 4-stykowe złączezewnętrzne M8, konstrukcja kwadratowa, wysokość 13 mm, odległość przełączania 8 mm,opakowanie jednostkowe = 1 sztuka z aktuatorem.

PSEN 2.2p-21/PSEN2.2-20/LED/8mm  1unit
503221
GTIN: 4046548003598
Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa 1 n/o, 1 n/z, 4-stykowe złączezewnętrzne M8, z LED, okrągłe M30, IP67, odległość przełączania 8 mm opakowanie jednostkowe = 1 sztuka z aktuatorem.

PSEN ma1.4a-51/PSEN ma1.4-10mm/ 1unit
506326
GTIN: 4046548060416
Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa 2 n/o, styk pomocniczy n/o,konstrukcja kwadratowa LED, IP6K9K, odległość przełączania 10 mm, przewód 5 m, wysokość 18 mm, opakowanie jednostkowe = 1 czujnik z aktuatorem.

PSEN 1.1p-22/PSEN 1.1-20/8mm/ix1/  1unit
504222
GTIN: 4046548003536
Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa 2 n/o, 4-stykowe złącze zewnętrzneM8, obudowa kwadratowa, wysokość 13 mm, IP67, odległość przełączania 8 mm,do zastosowań PSEN ix1, opakowanie jednostkowe = 1 szt. z aktuatorem.

PSEN 2.1b-20/PSEN 2.1-20 /8mm/10m/1unit
502227
GTIN: 4046548026733
Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa 1 n/o, 1 n/z, obudowa kwadratowa, IP6K9K, odległość przełączania 8 mm, wysokość 13 mm, opakowanie jednostkowe = 1 sztuka z aktuatorem, przewód długości 10 m(PUR).

PSEN 2.2p-24/PSEN2.2-20/LED/8mm/ATEX
503224
GTIN: 4046548003581
Magnetyczny czujnik bezpieczeństwa PSENmag, czujnik i aktuator w obudowie okrągłej, certyfikat ATEX, 4-pinowezłącze zewnętrzne M8, połączenie szeregowe, w zestawie 1 para PRZEWÓD/M8/ZACZEP do mocowania 1 złącza wtykowego M8

PSEN 2.2p-20/PSEN2.2-20/8mm  1unit
503220
GTIN: 4046548003604
Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa 1 n/o, 1 n/z 4-stykowe złączezewnętrzne M8, okrągłe M 30, IP67, odległość przełączania 8 mm, opakowanie jednostkowe= 1 szt. z aktuatorem.

PSEN 2.1a-20/PSEN 2.1-20/8mm /5m/1unit
502226
GTIN: 4046548026702
Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa 1 n/o, 1 n/z, obudowa kwadratowa, IP6K9K, odległość przełączania 8 mm, wysokość 13 mm, opakowanie jednostkowe = 1 sztuka z aktuatorem, przewód długości 5 m(PUR).

PSEN 2.1p-20/PSEN 2.1-20 /8mm/1unit
502220
GTIN: 4046548026757
Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa 1 n/o 1 n/z, 4-stykowe złączezewnętrzne M8, konstrukcja kwadratowa, IP67, odległość przełączania 8 mm, wysokość 13mm, opakowanie jednostkowe = 1 sztuka z aktuatorem.

PSEN 2.1p-24/PSEN2.1-20/8mm/LED/EX/1unit
502224
GTIN: 4046548026924
Magnetyczny czujnik bezpieczeństwa PSENmag, czujnik i aktuator w obudowie kwadratowej, certyfikat ATEX, 4-pinowe złączezewnętrzne M8, w zestawie 1 para PRZEWÓD/M8/ZACZEP do mocowania 1 złącza wtykowego M8

PSEN 2.1b-26/PSEN2.1-20/8mm/10m/EX/1unit
502250
GTIN: 4046548044751
Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa 1 n/o, 1 n/z, obudowa kwadratowa, IP6K9K, odległość przełączania 8 mm, wysokość 13 mm, opakowanie jednostkowe = 1 sztuka z aktuatorem, przewód długości 10 m(PUR), certyfikat ATEX.

  • 1(current)
  • 2
  • 3

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie