Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, 4-pol. M8 Stiftstecker,
rechteckige Bauform, Höhe Bauform 13 mm, IP67, Schaltabs ...
Auf Anfrage
Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, 1 Hilfskontakt n/o, rechteckige
Bauform, LED, IP6K9K, Schaltabstand 10 mm, 5 m K ...
Auf Anfrage
Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, 4-pol. M8 Stiftstecker,
rechteckige Bauform, Höhe Bauform 13 mm, IP67, Schaltabs ...
Auf Anfrage
Magnetischer Sicherheitsschalter 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8 Stiftstecker mit
LED, runde M30 Bauform, IP67, Schaltabstand 8 m ...
Auf Anfrage
Betätiger für magnetischen Sicherheitsschalter, rechteckige Bauform,
IP67, Schaltabstand 3 mm, Höhe Bauform 13 mm, VP = ...
Auf Anfrage
Magnetischer Sicherheitsschalter 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8 Stiftstecker,
rechteckige Bauform, LED, IP67, Schaltabstand 3 mm ...
Auf Anfrage
Magnetischer Sicherheitsschalter 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8 Stiftstecker,
rechteckige Bauform, LED, IP67, Schaltabstand 6 mm ...
Auf Anfrage
Magnetischer Sicherheitsschalter 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8 Stiftstecker,
rechteckige Bauform, IP67, Schaltabstand 3 mm, Höh ...
Auf Anfrage
Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, 4-pol. M8 Stiftstecker,
rechteckige Bauform, IP67, Schaltabstand 3 mm, Höhe Bauf ...
Auf Anfrage
Magnetischer Sicherheitsschalter 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8 Stiftstecker,
rechteckige Bauform, IP67, Schaltabstand 6 mm, Höh ...
Auf Anfrage
Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, 4-pol. M8 Stiftstecker,
rechteckige Bauform, IP67, Schaltabstand 3 mm, für Reihe ...
Auf Anfrage
Betätiger für magnetischen Sicherheitsschalter, rechteckige Bauform,
IP67, Schaltabstand 3 mm, Höhe Bauform 13 mm, VP = ...
Auf Anfrage
Magnetischer Sicherheitsschalter 3 n/o, runde M12 Bauform IP67,
Schaltabstand 8 mm, VP = 1 Stück mit M12-Betätiger codie ...
Auf Anfrage
Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, rechteckige Bauform, Höhe
Bauform 13 mm, IP6K9K, Schaltabstand 8 mm, VP = 1 Stüc ...
Auf Anfrage
Betätiger für magnetischen Sicherheitsschalter, zylindrische Bauform
Mxx, IP67, Schaltabstand abhängig vom Betätiger 8/1 ...
Auf Anfrage
Betätiger für magnetischen Sicherheitsschalter, rechteckige Bauform,
IP6K9K, Schaltabstand abhängig vom Betätiger 8/12 m ...
Auf Anfrage
Betätiger für magnetischen Sicherheitsschalter, zylindrische Bauform
M12, IP6K9K, Schaltabstand 8 mm, VP = 1 Betätiger. ...
Auf Anfrage
Magnetischer Sicherheitsschalter 3 n/o, M8 Stiftstecker, runde M12
Bauform IP67, Schaltabstand 12 mm, für Anwendungen mi ...
Auf Anfrage
Betätiger für magnetischen Sicherheitsschalter, rechteckige Bauform,
IP67, Schaltabstand abhängig vom Betätiger 8/12 mm, ...
Auf Anfrage
Magnetischer Sicherheitsschalter 3 n/o, M8 Stiftstecker, runde M12
Bauform IP67, Schaltabstand 8 mm, für Anwendung mit P ...
Auf Anfrage
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen