Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"526122","name":"PSEN ma1.3b-20/1switch","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSEN ma1.3b-20/1switch
Numero dell'articolo: 526122
GTIN: 4046548049831
Interruttore di sicurezza magnetico 3 NO,
modello rotondo M12, IP67, cavo
10 m, contenuto confezione = 1 pezzo senza attuatore, certificazione(certificato TÜV, EAC, UL,
ECOLAB).
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
UKCA cULus Listed ECOLAB EAC TÜV |
| Principio sensore | Magnetico |
| Liv. codifica sec. ISO 14119 | bassa |
| Classif. sec. EN 60947-5-3 | PDDB |
| Collegamento in serie idoneo | No |
| versione dispositivo | Sensore |
Dati tecnici
Dati elettrici
| Tensione di alimentazione (V) | 24 V |
| Tipo tensione alimentazione U1 | DC |
| Tensione di commutazione | 24 V |
Dati ambientali
| Temperatura ambiente | -25 °C |
| Temp. ambiente max a H max | |
| Temp. ambiente max a 2000 m | +70°C |
| Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. | 4000 m |
| EMC sec. norma .... | EN 60947-5-3 |
| Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60947-5-2 |
| Acceler. shock sec. Norma 1 | 30g |
| Grado contaminazione | 3 |
| Grado di protez. custodia | IP65 |
Dati meccanici
| Attuatore Tipo 1 | PSEN ma1.3-08 |
| Sensore montabile a filo | Sì, seguire istr. di montaggio |
| Tipo di collegamento | Cavo 10m |
| Condutture cavi | LiY11Y 6 x 0,25 mm2 |
| Mater. custodia Parte super. | PBT |
| Profondità | 59.1 mm |
| Peso netto | 360 g |
| Peso lordo | 370 g |
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
| ECLASS Reference Feature | 27274401 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC002544 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548049831 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quant. per unità di packaging | 1 |
Accessori per la messa in servizio
PSEN ma1.3-08/1actuator
516120
Attuatore per interruttore di sicurezza magnetico, modello cilindrico
M12, IP6K9K, distanza di commutazione 8 mm, contenuto confezione = 1attuatore.
PSEN ma1.3-12/1actuator
516130
Attuatore per interruttore di sicurezza magnetico, modello cubico,IP6K9K,
distanza di commutazione 12 mm, altezza 20 mm, contenuto confezione = 1attuatore.
Accessori opzionali
PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals
540334
Connettore, 8 poli, connettore maschio assiale M12, codificato A,
a vite, materiale anello filettato: zinco pressofuso nichelato,
diametro esterno cavo 6-8mm