text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
13 Prodotti trovati
RevPi Con M­Bus ext. module 868 MHz
Z9000019
GTIN: 4046548096019
Con RevPi Con M-Bus, RevPi Connect può essere dotato di Wireless M- Bus a 868 MHz. Il modulo di espansione dispone sulla ...

Su richiesta
RevPi Con M­Bus VHP ext. module 169 MHz
Z9000018
GTIN: 4046548096002
Con RevPi Con M-Bus VHP, RevPi Connect può essere dotato di Wireless M-Bus a 169 MHz. Il modulo di espansione dispone su ...

Su richiesta
RevPi Con CAN extension module
Z9000020
GTIN: 4046548096026
Con RevPi Con CAN, RevPi Connect può essere dotato di CAN-bus. Il modulo dispone di un connettore maschio in alto a 4 po ...

Su richiesta
RevPI AIO
Z9000015
GTIN: 4046548093117
Modulo di espansione analogico AIO per il modulo base RevPi Core/RevPi Core 3, dimensioni custodia (A x L x P): 96 x 22, ...

Su richiesta
KUNBUS-GW Profibus
Z9000008
GTIN: 4046548093216
Gateway modulare PROFIBUS, modulo di comunicazione per il modulo baseRevPi Core/RevPi Core 3, possibilità di collegare m ...

Su richiesta
RevPi DI
Z9000013
GTIN: 4046548093261
Modulo di espansione digitale DI per il modulo base RevPi Core/RevPi Core 3, dimensioni custodia (A x L x P): 96 x 22,5 ...

Su richiesta
RevPi DIO
Z9000012
GTIN: 4046548093254
Modulo di espansione digitale DIO per il modulo base RevPi Core/RevPi Core 3, dimensioni custodia (A x L x P): 96 x 22,5 ...

Su richiesta
KUNBUS-GW Profinet-IRT
Z9000007
GTIN: 4046548093209
Gateway modulare PROFINET IRT, modulo di comunicazione per il modulobase RevPi Core/RevPi Core 3, possibilità di collega ...

Su richiesta
KUNBUS-GW EtherCAT
Z9000010
GTIN: 4046548093230
Gateway modulare EtherCAT, modulo di comunicazione per il modulo baseRevPi Core/RevPi Core 3, possibilità di collegare m ...

Su richiesta
KUNBUS-GW Ethernet/IP
Z9000009
GTIN: 4046548093223
Gateway modulare Ethernet/IP, modulo di comunicazione per il modulo base RevPi Core/RevPi Core 3, possibilità di collega ...

Su richiesta
RevPi DO
Z9000014
GTIN: 4046548093278
Modulo di espansione digitale DO per il modulo base RevPi Core / RevPi Core 3, dimensioni custodia (A x L x P): 96 x 22, ...

Su richiesta
Connector for CON Bridge Module
Z9000021
GTIN: 4046548096033
Ponticello a innesto per ConBridge per il collegamento dei singolimoduli Revolution Pi. Idoneo solo per RevPi Connect in ...

Su richiesta
GW Connector for Modular Gateways
Z9000016
GTIN: 4046548095784
Ponticello a innesto per PiBridge per il collegamento dei singoli moduli Revolution Pi. Universale per tutti i moduli ba ...

Su richiesta

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso