Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"535109","name":"PSEN ix0 F1 mag","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GJ"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSEN ix0 F1 mag
Numero dell'articolo: 535109
Morsetto per quadro elettrico, per collegamento singolo di PSEN ma1.3-22M12/8 VA
(switch = 526247, unit = 506247).
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
cULus Listed |
Dati tecnici
Dati ambientali
Temperatura ambiente | -10 - 55 °C |
Grado di protez. custodia |
Dati meccanici
Morsetto di collegamento | Morsetto a molla |
Altezza | 56 mm |
Larghezza | 7 mm |
Profondità | 91 mm |
Peso netto | 25 g |
Peso lordo | 25 g |
Ambiente
Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformità RoHS | Sì |
Eccezioni RoHS | No |
Conformità REACh | Non contiene sostanze SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Codice EAN | 4046548094220 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272492 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002594 |
Volume | 0.263 |