Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"2A000017","name":"PNOZ yi6 4DI bypass","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0250","00100002017126","0010000201712680SC"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PNOZ yi6 4DI bypass
Numero dell'articolo: 2A000017
GTIN: 4046548102406
Modulo di espansione del relè di sicurezza modulare myPNOZ,
2 funzioni di ingresso, collegamento AND delle funzioni di ingresso,
collegamento OR del risultato delle funzioni di ingresso con funzioni diingresso sul lato sx.
, 2 uscite di segnalazione, 2 selettori rotativi per l’impostazione
del tipo di avvio e rilevamento del trigger di test, visore...
Altri
Unità
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Modulo di espansione del relè di sicurezza modulare myPNOZ, 2 funzioni di ingresso, collegamento AND delle funzioni di ingresso, collegamento OR del risultato delle funzioni di ingresso con funzioni diingresso sul lato sx. , 2 uscite di segnalazione, 2 selettori rotativi per l’impostazione del tipo di avvio e rilevamento del trigger di test, visore LED
Dati generali
| Omologazione |
CE
UKCA cULus Listed TÜV |
Dati tecnici
Dati elettrici
| Scopo di UINT1 | Versorgung des Moduls |
| Fonte della tensione interna | über Kopfmodul |
| Tipo di tensione di UINT1 | DC |
Ingressi
| Numero ingressi digitali | 4 |
| Tens.ing. sec.EN 61131-2 tipo1 | 24 V DC |
| Isolam. elettrico ingresso | No |
Dati ambientali
| Norma temperatura ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente | -20 |
| Norma temp. magazzinaggio | EN 60068-2-1/-2 |
| Esposiz. a umidità sec. norma | EN 60068-2-78 |
| Condensazione ammessa | unzulässig |
| Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. | 5000 m |
| EMC sec. norma .... |
EN 60947-5-1
EN IEC 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
| Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
| Acceler. shock sec. Norma 1 | 15g |
| Distanze in aria e superf.sec. | EN 60947-5-1 |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado contaminazione | 2 |
| Grado protezione Norma | EN 60529 |
| Grado di protezione vano di mo | IP54 |
| Grado di protez. custodia | IP20 |
| Tipo di protezione morsetti | IP20 |
Tempi
| Simultaneità circuito ingresso | ∞ |
Dati meccanici
| Posizione di montaggio | beliebig |
| Dimensioni guide DIN | 35 x 7,5 EN/IEC 60715 |
| Materiale custodia parte inf. | PC |
| Mater. custodia Parte super. | PC |
| Morsetto di collegamento |
Federkraftklemme
Schraubklemme |
| Tipo di morsetto | steckbar |
| Info sez.trasv.1cond.fless.AWG | 24 - 12 AWG |
| Altezza | 98 |
| Larghezza | 12.5 |
| Profondità | 121 |
| Peso netto | 75 |
| Peso lordo | 130 |
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
| Versione ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371819 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000019 |
| ETIM Reference Feature | EC001449 |
| UNSPSC 25 | 46171620 |
| GTIN | 4046548102406 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364900 |
| Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Accessori opzionali
Accessori obbligatori per il funzionamento
PNOZ s Setscrew terminals 12,5mm
750002
Set morsetti di ricambio “plug-in”, morsetto a vite, confezione =ciascuna 1 pezzo X1, X2,
X3, X4, 2 poli, per custodia 12,5 mm.
PNOZ s Setspring loaded terminals 12,5mm
751002
Set morsetti di ricambio "plug-in", tecnologia a molla, confezione =ciascuna 1 pezzo X1,
X2, X3, X4, 2 poli, per custodia 12,5 mm.