닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"2A000017","name":"PNOZ yi6 4DI bypass","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0200","A0200B0250","00100002017126","0010000201712680SC"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PNOZ yi6 4DI bypass
제품 번호: 2A000017
GTIN: 4046548102406
모듈형 안전 릴레이 myPNOZ용 확장 모듈,
입력 펑션 2개, AND 연결 입력 펑션,
왼쪽 입력 펑션과 OR 연결된 입력 펑션의
결과, 신호 출력 2개, 시작 유형 설정 및
테스트 펄스 평가를 위한 로터리 스위치 2개, LED 디스플레이
단위
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
일반 데이터
| 승인 |
CE
UKCA cULus Listed TÜV |
기술 데이터
전기 데이터
| UINT1의 용도 | Versorgung des Moduls |
| 내부 전압원 | über Kopfmodul |
| UINT1의 전압 유형 | DC |
입구
| 디지털 입력의 개수 | 4 |
| EN 61131-2 유형 1에 따른 U 입력 | 24 V DC |
| 입력 전위 절연 | 아니오 |
환경 데이터
| 주변 온도 표준 | EN 60068-2-14 |
| 대기 온도 | -20 |
| 보관 온도 표준 | EN 60068-2-1/-2 |
| 기후 적합성 표준 | EN 60068-2-78 |
| 응결 허용? | unzulässig |
| 영구 작동 높이 ASL | 5000 m |
| EMC 수행 표준... |
EN 60947-5-1
EN IEC 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
| 표준에 따른 진동 ... | EN 60068-2-6 |
| 표준1에 따른 연속 충격 | 15g |
| 공간 거리 및 연면 거리 | EN 60947-5-1 |
| 과전압 범위 | III |
| 공간 및 연면 오염도 | 2 |
| 보호 유형 표준 | EN 60529 |
| 보호 종류, 부착 | IP54 |
| 보호 종류, 호스팅 | IP20 |
| 단자 보호 유형 | IP20 |
타임스
| 등시 입력 회로 | ∞ |
기계 데이터
| 장착 위치 | beliebig |
| DIN 레일 치수 | 35 x 7,5 EN/IEC 60715 |
| 하단 섹션 하우징 소재 | PC |
| 하우징 소재 상부 파트 | PC |
| 커넥션 터미널 |
Federkraftklemme
Schraubklemme |
| 터미널 스타일 | steckbar |
| AWG 정보용 유연 도체 단면 | 24 - 12 AWG |
| 높이 직경 | 98 |
| 폭 치수 | 12.5 |
| 깊이 치수 | 121 |
| 순중량 | 75 |
| 총중량 | 130 |
환경
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
| ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
| ECLASS 참조 기능 | 27371819 |
| ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
| ETIM 참조 그룹 | EG000019 |
| ETIM 참조 기능 | EC001449 |
| UNSPSC 25 | 46171620 |
| GTIN | 4046548102406 |
| 용량 | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364900 |
| 관세 번호 유형 | TARIC |
| 세관 관세 번호 사용 |
Ausfuhr
Einfuhr |
필수적 액세서리
PNOZ s Setscrew terminals 12,5mm
750002
예비 플러그인 단자 세트, 스크류 단자, PU = X1,X2,
X3, X4 별로 각 1피스, 2핀, 12.5mm 하우징용.
PNOZ s Setspring loaded terminals 12,5mm
751002
예비 플러그인 단자 세트, 스프링력 기술, PU = X1,
X2, X3, X4 별로 각 1피스, 2핀, 12.5mm 하우징용.