Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"2A000017","name":"PNOZ yi6 4DI bypass","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0200","A0200B0250","00100002017126","0010000201712680SC"]}
Actual product may vary
PNOZ yi6 4DI bypass
Product ID: 2A000017
GTIN: 4046548102406
適用於模組化安全繼電器 myPNOZ 的擴充模組,
2 項輸入功能,輸入功能 AND 連結,
具備左側
輸入功能的輸入功能 OR 連結的結果,2 個信號輸出,用於設定
啟動類型和測試脈衝評定的 2 個旋轉開關,LED 顯示
單元
Added to Your Shopping Cart
Save basket
Create a new order or get an individual offer
Select intended use
般數據
| Approval |
CE
UKCA cULus Listed TÜV |
技術數據
電氣數據
| UINT1 的用途 | Versorgung des Moduls |
| 內部電壓源 | über Kopfmodul |
| UINT1 的電壓類型 | DC |
入口
| 數位輸入數量 | 4 |
| U 輸入符合 EN 61131-2 類型 1 | 24 V DC |
| 電位隔離輸入 | 否 |
環境數據
| 周圍環境溫度標準 | EN 60068-2-14 |
| 環境溫度 | -20 |
| 保存溫度標準 | EN 60068-2-1/-2 |
| 氣候適合性標準 | EN 60068-2-78 |
| Condensation permitted? | unzulässig |
| Perm. operating height ASL | 5000 m |
| EMC 符合標準 ... |
EN 60947-5-1
EN IEC 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
| 震動符合標準 ... | EN 60068-2-6 |
| 加速度衝擊符合標準 1 | 15g |
| 隔距與沿面距離到 | EN 60947-5-1 |
| 過電壓類別 | III |
| 汙染程度隔距與沿面 | 2 |
| 防護等級標準 | EN 60529 |
| 防護等級,安裝 | IP54 |
| 防護等級,外殼 | IP20 |
| 端子防護等級 | IP20 |
時報
| 同步輸入電路 | ∞ |
機械數據
| 安裝位置 | beliebig |
| DIN 導軌尺寸 | 35 x 7,5 EN/IEC 60715 |
| 外殼材質下部區段 | PC |
| 外殼材質上部 | PC |
| 連接端子 |
Federkraftklemme
Schraubklemme |
| 端子樣式 | steckbar |
| 導體橫截面可撓式AWG 資訊 | 24 - 12 AWG |
| 高度尺寸 | 98 |
| 寬度尺寸 | 12.5 |
| 深度尺寸 | 121 |
| 淨重 | 75 |
| 毛重 | 130 |
環境
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
| ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
| ECLASS 參考特色 | 27371819 |
| ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
| ETIM 參考組別 | EG000019 |
| ETIM 參考特色 | EC001449 |
| UNSPSC 25 | 46171620 |
| GTIN | 4046548102406 |
| 體積 | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364900 |
| 海關關稅編號類型 | TARIC |
| 使用海關關稅編號 |
Ausfuhr
Einfuhr |
Obligatory accessories
PNOZ s Setspring loaded terminals 12,5mm
751002
備用的插入式端子,彈簧力技術,PU = 每 1 件 X1、
X2、X3、X4,2-pin,用於 12.5 mm 外殼。