Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"2A000017","name":"PNOZ yi6 4DI bypass","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0250","00100002017126","0010000201712680SC"]}
La imagen real puede variar
PNOZ yi6 4DI bypass
Número de producto: 2A000017
GTIN: 4046548102406
Expansion module for the modular safety relay myPNOZ,
2 input functions, input functions AND-linked,
result of the input function OR-linked with the left-hand
input functions, 2 signal outputs, 2 rotary switches for setting the
start type and test pulse evaluation, LED display
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Expansion module for the modular safety relay myPNOZ, 2 input functions, input functions AND-linked, result of the input function OR-linked with the left-hand input functions, 2 signal outputs, 2 rotary switches for setting the start type and test pulse evaluation, LED display
Informacion General
| Homologación |
CE
UKCA cULus Listed TÜV |
Datos técnicos
Datos eléctricos
| Finalidad de UINT1 | Versorgung des Moduls |
| Fuente de tensión interna | über Kopfmodul |
| Tipo tensión de UINT1 | DC |
Entradas
| Número de entradas digitales | 4 |
| Entr. U tipo1 según EN 61131-2 | 24 V DC |
| Separación de pot. entrada | no |
Datos medioambientales
| Norma para temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente | -20 |
| Temperatura almac. según norma | EN 60068-2-1/-2 |
| Tolerancia de humedad s. norma | EN 60068-2-78 |
| ¿Condensación permitida? | unzulässig |
| Altura func. máx. s. n. m. | 5000 m |
| CEM según normativa .... |
EN 60947-5-1
EN IEC 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
| Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
| Acel. choque según norma 1 | 15g |
| Dist. fuga/disp. superf. según | EN 60947-5-1 |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado suciedad dist.fuga/disp. | 2 |
| Norma p. grado de protección | EN 60529 |
| Grado de protección, lugar de | IP54 |
| Carcasa de clase de protección | IP20 |
| Tipo de protección de bornes | IP20 |
Times
| Simultaneidad circuito entrada | ∞ |
Datos mecanicos
| Posición de montaje | beliebig |
| Dimensiones guía normalizada | 35 x 7,5 EN/IEC 60715 |
| Material carcasa parte inf. | PC |
| Material carcasa superior | PC |
| Borne de conexión |
Federkraftklemme
Schraubklemme |
| Clase de borne | steckbar |
| Flex. secc. admis. cond. AWG | 24 - 12 AWG |
| Dimensión de altura | 98 |
| Dimensión Ancho | 12.5 |
| Dimensión Profundidad | 121 |
| Peso neto | 75 |
| Peso bruto | 130 |
Medio ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371819 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000019 |
| ETIM Reference Feature | EC001449 |
| UNSPSC 25 | 46171620 |
| GTIN | 4046548102406 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364900 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Accesorios Obligatorios
PNOZ s Setscrew terminals 12,5mm
750002
Set of spare plug-in terminals, screw terminal, PU = each 1 piece X1,X2,
X3, X4, 2-pin, for 12.5 mm housing.
PNOZ s Setspring loaded terminals 12,5mm
751002
Set of spare plug-in terminals, spring force technology, PU = each 1piece X1,
X2, X3, X4, 2-pin, for 12.5 mm housing.