text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PNOZ yi6 4DI bypass

Tuotenumero: 2A000017
GTIN: 4046548102406
Modulaarisen myPNOZ-turvareleen laajennusmoduuli, 2 tulotoimintoa, tulotoimintojen JA-linkitys, tulotoimintojen tulosten TAI-linkitys vasemmanpuoleisten tulotoimintojen kanssa, 2 merkinantolähtöä, 2 kiertokytkin käynnistystavan jatestipulssianalysoinnin asetusta varten, LED-näyttö

Yksikkö

Hintasi

€140.69

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

Modulaarisen myPNOZ-turvareleen laajennusmoduuli, 2 tulotoimintoa, tulotoimintojen JA-linkitys, tulotoimintojen tulosten TAI-linkitys vasemmanpuoleisten tulotoimintojen kanssa, 2 merkinantolähtöä, 2 kiertokytkin käynnistystavan jatestipulssianalysoinnin asetusta varten, LED-näyttö

Hyväksyntä CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
 
UINT1:n tarkoitus Versorgung des Moduls  
Sis. jänn. lähde über Kopfmodul  
UINT1:n jännitetyyppi DC  
Digitaalisten tulojen lukumäär 4  
U tulo EN 61131-2 Type1 muk 24 V DC  
Pot.erotus tulo ei  
Normaali ympäristön lämpötila EN 60068-2-14  
Ympäristön lämpötila -20  
Vakiovarastointilämpötila EN 60068-2-1/-2  
Kosteusrasitus standardin muk EN 60068-2-78  
Kondens. sallittu ? unzulässig  
Sal. käyttök. nollatason yläp. 5000 m  
EMC standardi EN 60947-5-1  
EN IEC 61000-6-4  
EN 61326-3-1  
Vaihtelut stand... EN 60068-2-6  
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan 15g  
Ilma- ja pintavuotoväli EN 60947-5-1  
Ylijänniteluokka III  
Likaantumisaste ilmaväli 2  
Standardi suojausluokka EN 60529  
Suojaustapa asennustila IP54  
Suojaustapa kotelo IP20  
Kotelointi liittimet IP20  
Samanaikaisuus tulopiiri ∞  
Asennusasento beliebig  
Vakiokiskon mitat 35 x 7,5 EN/IEC 60715  
Kotelomat. alaosa PC  
Kotelomateriaali yläosa PC  
Liitin Federkraftklemme  
Schraubklemme  
Liitintyyppi steckbar  
Joust. 1 johdin AWG erittely 24 - 12 AWG  
Mitta korkeus 98  
Leveysmitta 12.5  
Syvyysmitta 121  
Nettopaino 75  
Bruttopaino 130  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27371819  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000019  
ETIM-viiteominaisuus EC001449  
UNSPSC 25 46171620  
GTIN 4046548102406  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Tullitariffinumeron tyyppi TARIC  
Käytä tullitariffinumeroa Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Pakolliset varusteet

PNOZ s Setscrew terminals 12,5mm
PNOZ s Setscrew terminals 12,5mm 750002
Ruuviliitinsarja, PU = 1 kpl kukin X1, X2, X3, X4, 2-napainen, 12,5 mm koteloon.
€8.93
PNOZ s Setspring loaded terminals 12,5mm
PNOZ s Setspring loaded terminals 12,5mm 751002
Jousiliitinsarja, PU = 1 kpl X1, X3, X4, X4 2-napainen, 12.5 mm koteloon.
€8.93

Lisävarusteet

myPNOZ connector (10pcs.)
myPNOZ connector (10pcs.) 2A000202
Pistoke myPNOZ-moduulien kytkentään, VE=10 kpl.
€33.39