Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"2A000017","name":"PNOZ yi6 4DI bypass","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0200","A0200B0250","00100002017126","0010000201712680SC"]}
Imagem similar
PNOZ yi6 4DI bypass
Número do produto: 2A000017
GTIN: 4046548102406
Módulo de expansão do aparelho de comutação de segurança modular myPNOZ,
2 funções de entrada, ligação E das funções de entrada,
ligação OU dos resultados da função de entrada com funções de entrada
do lado esquerdo, 2 saídas sinalizadoras, 2 chaves comutadoras rotativaspara configurar o
tipo de início e a avaliação do ciclo de teste, indicador LED
Unidade
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
Módulo de expansão do aparelho de comutação de segurança modular myPNOZ, 2 funções de entrada, ligação E das funções de entrada, ligação OU dos resultados da função de entrada com funções de entrada do lado esquerdo, 2 saídas sinalizadoras, 2 chaves comutadoras rotativaspara configurar o tipo de início e a avaliação do ciclo de teste, indicador LED
Dados gerais
| Homologação |
CE
UKCA cULus Listed TÜV |
Dados técnicos
Dados elétricos
| Finalidade de UINT1 | Versorgung des Moduls |
| Fonte da tensão interna | über Kopfmodul |
| Tipo de tensão de UINT1 | DC |
Entradas
| Quantidade de entradas digitai | 4 |
| Entr. U seg. EN 61131-2 tipo 1 | 24 V DC |
| Isolamento pot. entrada | não |
Dados ambientais
| Norma da temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente | -20 |
| Norma temp. de armazenamento | EN 60068-2-1/-2 |
| Adeq. da umidade cf. norma | EN 60068-2-78 |
| Condensação admissível? | unzulässig |
| Alt. op. adm. acima nível mar | 5000 m |
| EMV conforme norma... |
EN 60947-5-1
EN IEC 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
| Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
| Acel. choque conf. norma 1 | 15g |
| Dist. dielétrica e de fuga cf. | EN 60947-5-1 |
| Categoria de sobretensão | III |
| Grau de poluição dielétr. fuga | 2 |
| Norma do tipo de proteção | EN 60529 |
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | IP54 |
| Tipo de proteção caixa | IP20 |
| Tipo de proteção bornes | IP20 |
Times
| Simultan. circuito de entrada | ∞ |
Dados mecânicos
| Posição de montagem | beliebig |
| Dimensões do trilho padrão | 35 x 7,5 EN/IEC 60715 |
| Parte inf. material da caixa | PC |
| Material caixa peça superior | PC |
| Terminal de conexão |
Federkraftklemme
Schraubklemme |
| Tipo do terminal | steckbar |
| Especif. para 1 cabo flex.AWG | 24 - 12 AWG |
| Dimensão altura | 98 |
| Dimensão de profundidade | 121 |
| Dimensão de profundidade | 12.5 |
| Peso líquido | 75 |
| Peso bruto | 130 |
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27371819 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000019 |
| Função de referência ETIM | EC001449 |
| UNSPSC 25 | 46171620 |
| GTIN | 4046548102406 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364900 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Acessórios obrigatórios de operação
PNOZ s Setscrew terminals 12,5mm
750002
Conjunto de terminais de reposição conectáveis, terminais com parafusode aperto, VPE = cada 1 unidade X1, X2,
X3, X4, 2 polos, para carcaça de 12,5 mm.
PNOZ s Setspring loaded terminals 12,5mm
751002
Conjunto de terminais de reposição conectáveis, tecnologia de mola, VPE= cada 1 unidade X1, X2,
X3, X4, 2 polos, para carcaça de 12,5 mm.
Acessórios opcionais
myPNOZ connector (10pcs.)
2A000202
Conector para conexão dos módulos myPNOZ, unidades da embalagem=10peças.