Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"2A000017","name":"PNOZ yi6 4DI bypass","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0250","00100002017126","0010000201712680SC"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PNOZ yi6 4DI bypass
Ürün numarası: 2A000017
GTIN: 4046548102406
myPNOZ modüler emniyet rölesi için genişletme modülü,
2 giriş fonksiyonu, AND bağlantılı giriş fonksiyonları,
sol taraf giriş fonksiyonlarıyla OR bağlantılı giriş fonksiyonlarınınsonucu,
2 sinyal çıkışı,
başlatma tipini ve test pulse değerlendirmesini ayarlamak için 2 dönersiviç, LED ekran
Birim
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
myPNOZ modüler emniyet rölesi için genişletme modülü, 2 giriş fonksiyonu, AND bağlantılı giriş fonksiyonları, sol taraf giriş fonksiyonlarıyla OR bağlantılı giriş fonksiyonlarınınsonucu, 2 sinyal çıkışı, başlatma tipini ve test pulse değerlendirmesini ayarlamak için 2 dönersiviç, LED ekran
Genel veri
| Approval |
CE
UKCA cULus Listed TÜV |
Teknik veri
Elektriksel veri
| UINT1'in amacı | Versorgung des Moduls |
| Dahili voltaj kaynağı | über Kopfmodul |
| UINT1 voltaj tipi | DC |
Girişler
| Sayısal girişlerin adedi | 4 |
| EN61131-2 Tip1'e uyg. U girişi | 24 V DC |
| Potansiyel yalıtım girişi | Hayır |
Çevresel veri
| Standart ortam sıcaklığı | EN 60068-2-14 |
| Olarak çevre ısısı | -20 |
| Depolama sıcaklığı standardı | EN 60068-2-1/-2 |
| İklim uygunluğu standardı | EN 60068-2-78 |
| Condensation permitted? | unzulässig |
| Perm. operating height ASL | 5000 m |
| Standarda göre EMC ... |
EN 60947-5-1
EN IEC 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
| Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
| Standart1'e göre sürekli darbe | 15g |
| Açıklık ve kaçak mesafesi | EN 60947-5-1 |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 2 |
| Standart koruma tipi | EN 60529 |
| Koruma tip, montaj | IP54 |
| Koruma tip, muhafaza | IP20 |
| Terminal protection type | IP20 |
Zamanlar
| Eşzamanlılık giriş devresi | ∞ |
Mekanik Veri
| Montaj konumu | beliebig |
| DIN rayı boyutları | 35 x 7,5 EN/IEC 60715 |
| Alt kısım gövde malzemesi | PC |
| Muhafaza malzemesi üst kısım | PC |
| Bağlantı terminali |
Federkraftklemme
Schraubklemme |
| Terminal yapısı | steckbar |
| İlet. ç/k esn. AWG bilgisi | 24 - 12 AWG |
| Yükseklik boyutu | 98 |
| Genislik boyutu | 12.5 |
| Derinlik boyutu | 121 |
| Net agirlik | 75 |
| Brüt ağırlık | 130 |
Çevre
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27371819 |
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000019 |
| ETIM Referans Özelliği | EC001449 |
| UNSPSC 25 | 46171620 |
| GTIN | 4046548102406 |
| Cilt | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364900 |
| Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
| Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
Mecburi operasyon aksesuarları
PNOZ s Setscrew terminals 12,5mm
750002
Kare geçmeli terminal seti, vidalı terminal, PU = her biri 1 parça X1,X2,
X3, X4, 2 pimli, 12,5 mm muhafaza için.
PNOZ s Setspring loaded terminals 12,5mm
751002
Yedek takılabilir terminal seti, yay gücü teknolojisi, PU = her biri 1parça X1,
X2, X3, X4, 2 pimli, 12,5 mm muhafaza için.