text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
14 個の商品が見つかりました
PMI 704 Holding frame
266101
GTIN: 4046548087901
PMI、アクセサリ、パネル取り付け用保持フレーム (PMI 704用)。

価格要問合せ
PMI 704 Mounting Kit
266104
GTIN: 4046548090444
PMI、アクセサリ、PMI 704用取り付けキット。

価格要問合せ
PMI 707 Holding frame
266102
GTIN: 4046548087918
PMI、アクセサリ、パネル取り付け用保持フレーム (PMI 707用)。

価格要問合せ
PMI 707 Mounting Kit
266100
GTIN: 4046548087796
PMI、アクセサリ、PMI 707用取り付けキット。

価格要問合せ
power connector PMI (3 pcs)
269700
GTIN: 4046548024470
PMI、アクセサリ、供給電圧コネクタセット、3ピン、PMIvisu、 PMIopenおよびPMImicro用、3部構成、コネクタ、ソケットおよび ブラケットで構成。

価格要問合せ
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro
269701
GTIN: 4046548023213
PMI、アクセサリ、ガスケット、長さ1500 mm、材質: フォームラバー、3 mm、PMIvisuおよびPMIopen用 (15インチ、12インチ、10インチの各1台 または6.5インチと5.7インチの各2台に対して十分)、PMImicroおよびPMImicro診断用 (PMImciro診断各3台に対して十分)。

価格要問合せ
Serial programming cable
310300
GTIN: 4046548019148
シリアルプログラミングケーブル (クロスケーブル) 長さ3 m。

価格要問合せ
DIN rail adapter TSH 35
266103
GTIN: 4046548087925
PMI、アクセサリ、PMI 35用DINレール。

価格要問合せ
Protective Cover PMI 6,5"/16 cm
375311
GTIN: 4046548003970
Protective membrane for PMI 6.5"/16 cm material polyester, self-adhesive, package with 10 pieces.

価格要問合せ
Protective Cover PMI 12.1"/31cm
375314
GTIN: 4046548003956
Protective membrane for PMI 12.1"/31 cm material polyester, self-adhesive, package with 10 pieces.

価格要問合せ
Protective Cover PMI 15.0"/38cm
375316
GTIN: 4046548003949
Protective membrane for PMI 15.0"/38 cm material polyester, self-adhesive, package with 10 pieces.

価格要問合せ
Adaptor PCMCIA to CompactFlash
375300
GTIN: 4046548003994
Adapter for use of a CompactFlash card in a PCMCIA slot. Application with PMIvisu, PMIopen or Notebooks.

価格要問合せ
CompactFlash Karte min. 64MB
310386
GTIN: 4046548019070
CompactFlash card for PMImicro, PMIvisu, PMIopen. Capacity at least 64 MB, depending on the market availability it is possible to supply higher capacities.

価格要問合せ
Mounting Kit PMIvisu,PMIopen,PMImicro
310396
GTIN: 4046548019049
Fastening kit for all display sizes of devices PMIvisu, PMIopen, PMImicro.

価格要問合せ

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください