text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
14 Products found
PMI 704 Holding frame
266101
GTIN: 4046548087901
PMI, accessoires, cadre de maintien pour le montage des tableaux decommande pour PMI 704.

€52.04
PMI 704 Mounting Kit
266104
GTIN: 4046548090444
PMI, accessoires, kit de fixation pour PMI 704.

€29.27
PMI 707 Holding frame
266102
GTIN: 4046548087918
PMI, accessoires, cadre de maintien pour le montage des tableaux decommande pour PMI 707.

€61.79
PMI 707 Mounting Kit
266100
GTIN: 4046548087796
PMI, accessoires, kit de fixation pour PMI 707.

€29.27
power connector PMI (3 pcs)
269700
GTIN: 4046548024470
PMI, accessoires, jeu de câbles d’alimentation en tension, à 3 broches,pour PMIvisu, PMIopen et PMImicro, en 3 pièces, composé d’un connecteur mâle, d’unconnecteur femelle et d’un support.

€46.66
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro
269701
GTIN: 4046548023213
PMI, accessoires, joint torique, longueur 1 500 mm, matériau caoutchoucmousse, 3 mm, pour PMIvisu et PMIopen (suffisant pour une fois 15", 12", 10" ou deux fois 6,5" et 5,7"), pour PMImicro et PMImicro diag (suffit pour 3x PMImicro diag).

€18.87
Serial programming cable
310300
GTIN: 4046548019148
Câble de programmation série (câble nul modem) longueur 3 m.

€60.99
DIN rail adapter TSH 35
266103
GTIN: 4046548087925
PMI, accessoires, support pour montage sur rail DIN TSH 35.

€45.53
CompactFlash Karte min. 64MB
310386
GTIN: 4046548019070
CompactFlash card for PMImicro, PMIvisu, PMIopen. Capacity at least 64 MB, depending on the market availability it is possible to supply higher capacities.

€72.85
Mounting Kit PMIvisu,PMIopen,PMImicro
310396
GTIN: 4046548019049
Fastening kit for all display sizes of devices PMIvisu, PMIopen, PMImicro.

€40.32
Protective Cover PMI 6,5"/16 cm
375311
GTIN: 4046548003970
Protective membrane for PMI 6.5"/16 cm material polyester, self-adhesive, package with 10 pieces.

€71.36
Protective Cover PMI 12.1"/31cm
375314
GTIN: 4046548003956
Protective membrane for PMI 12.1"/31 cm material polyester, self-adhesive, package with 10 pieces.

€106.95
Protective Cover PMI 15.0"/38cm
375316
GTIN: 4046548003949
Protective membrane for PMI 15.0"/38 cm material polyester, self-adhesive, package with 10 pieces.

€130.81
Adaptor PCMCIA to CompactFlash
375300
GTIN: 4046548003994
Adapter for use of a CompactFlash card in a PCMCIA slot. Application with PMIvisu, PMIopen or Notebooks.

€47.88

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use