Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
PMI, acessório, estrutura de encaixe para montagem em painel para PMI704.
A pedido
PMI, acessório, kit de fixação para PMI 704.
A pedido
PMI, acessório, estrutura de encaixe para montagem em painel para PMI707.
A pedido
PMI, acessório, kit de fixação para PMI 707.
A pedido
PMI, acessório, DIN, suporte do trilho DIN TSH 35.
A pedido
PMI, acessório, conjunto de plugues de alimentação, 3 polos, paraPMIvisu,
PMIopen e PMImicro, 3 peças, consistindo de plugue, soquete e
suporte.
A pedido
PMI, acessório, vedação do cabo redondo, comprimento 1500 mm, materialesponja de borracha, 3
mm, para PMIvisu e PMIopen (suficiente para um cada 15", 12", 10"
ou dois cada 6,5" e 5,7"), para PMImicro e PMImicro diag
(suficiente para 3x cada PMImciro diag).
A pedido
Cabo de programação serial (cabo modem nulo) comprimento 3 m.
A pedido
CompactFlash card for PMImicro, PMIvisu, PMIopen. Capacity at least 64
MB, depending on the market availability it is possible to supply
higher capacities.
A pedido
Mounting Kit PMIvisu,PMIopen,PMImicro
Artigo descontinuado
Fastening kit for all display sizes of devices PMIvisu, PMIopen,
PMImicro.
A pedido
Protective Cover PMI 6,5"/16 cm
Artigo descontinuado
Protective membrane for PMI 6.5"/16 cm material polyester,
self-adhesive, package with 10 pieces.
A pedido
Protective Cover PMI 12.1"/31cm
Artigo descontinuado
Protective membrane for PMI 12.1"/31 cm material polyester,
self-adhesive, package with 10 pieces.
A pedido
Protective Cover PMI 15.0"/38cm
Artigo descontinuado
Protective membrane for PMI 15.0"/38 cm material polyester,
self-adhesive, package with 10 pieces.
A pedido
Adaptor PCMCIA to CompactFlash
Artigo descontinuado
Adapter for use of a CompactFlash card in a PCMCIA slot. Application
with PMIvisu, PMIopen or Notebooks.
A pedido
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.