text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
6 Prodotti trovati
IndustrialPI DIO
A3000001
GTIN: 4046548109429
Modulo di espansione per IndustrialPI 4, 14 ingressi digitali, 14uscite digitali, corrente massima per ogni uscita: 500 mA (modalità high- side),100 mA (modalità push-pull).

Su richiesta
GW Connector for Modular Gateways
A3000100
Ponticello a innesto per PiBridge per il collegamento dei singoli moduli IndustrialPI. Universale per tutti i moduli base ed espansione IndustrialPI.

Su richiesta
IndustrialPI DI
A3000002
GTIN: 4046548109436
Modulo di espansione per IndustrialPI 4, 16 ingressi digitali

Su richiesta
IndustrialPI DO
A3000003
GTIN: 4046548110104
Modulo di espansione per IndustrialPI 4, 16 uscite digitali, corrente massima per ogni uscita: 500 mA (modalità high-side), 100 mA (modalità push-pull)

Su richiesta
IndustrialPI AIO
A3000004
GTIN: 4046548110111
Modulo di espansione per IndustrialPI 4, 6 canali di ingresso, 2 canali di uscita per la corrente, tensione, RTD, range della tensione diuscita: ±10 V, ±11 V, ±5 V, ± 5,5 V, 0…10 V, 0…11 V, 0…5 V, 0…5,5 V, Range della corrente di uscita: 0… 20 mA, 0 … 24 mA, 4 … 20 mA,

Su richiesta
IndustrialPI RO
A3000005
GTIN: 4046548109870
Modulo di espansione per Industrial PI 4, 4 uscite a relè (N/O), carico resistivo massimo: 5 A a 250 V AC/5 A a 30 V DC, carico induttivomassimo: 2 A a 250 V AC/2 A a 30 V DC.

Su richiesta

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso