Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
PMI, tillbehör, pressram för inmontering i manöverpanel för PMI 704.
SEK594.00
PMI, tillbehör, pressram för inmontering i manöverpanel för PMI 707.
SEK706.00
PMI, tillbehör, spänningsförsörjningskontaktsats, 3-polig, för PMIvisu,
PMIopen och PMImicro, 3-delad, bestående av hylsa, kontakt och
hållare.
SEK533.00
PMI, tillbehör, tätning till rund sladd, längd 1 500 mm, materialskumgummi, 3
mm, för PMIvisu och PMIopen (räcker till en gång 15", 12", 10"
eller två gånger 6,5" och 5,7"), för PMImicro och PMImicro diag
(räcker till tre gånger PMImicro diag).
SEK215.00
Seriell programmeringskabel (nollmodemkabel) längd 3 m.
SEK697.00
PMI, tillbehör, DIN-skenehållare TSH 35.
SEK520.00
CompactFlash card for PMImicro, PMIvisu, PMIopen. Capacity at least 64
MB, depending on the market availability it is possible to supply
higher capacities.
SEK832.00
Mounting Kit PMIvisu,PMIopen,PMImicro
Utgående artikel
Fastening kit for all display sizes of devices PMIvisu, PMIopen,
PMImicro.
SEK460.00
Protective Cover PMI 6,5"/16 cm
Utgående artikel
Protective membrane for PMI 6.5"/16 cm material polyester,
self-adhesive, package with 10 pieces.
SEK815.00
Protective Cover PMI 12.1"/31cm
Utgående artikel
Protective membrane for PMI 12.1"/31 cm material polyester,
self-adhesive, package with 10 pieces.
SEK1,221.00
Protective Cover PMI 15.0"/38cm
Utgående artikel
Protective membrane for PMI 15.0"/38 cm material polyester,
self-adhesive, package with 10 pieces.
SEK1,494.00
Adaptor PCMCIA to CompactFlash
Utgående artikel
Adapter for use of a CompactFlash card in a PCMCIA slot. Application
with PMIvisu, PMIopen or Notebooks.
SEK547.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande