Micro automate configurable PNOZmulti 2 – modules de communication

Diagnostic avec le PNOZmulti – en un coup d’œil à tout moment

Modules de communication des micro automates configurables PNOZmulti 2

Vous pouvez raccorder les micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2 à tous les bus de terrain et systèmes Ethernet courants. Par conséquent, un raccordement à des systèmes de commande d’exploitation les plus diversifiés est garanti. Les modules de communication sont utilisés pour la transmission d’informations de diagnostic et sur l’état vers un système de commande maître.

Le PNOZmulti 2 est un micro automate configurable de sécurité qui offre de très vastes possibilités de raccordement. Vous pouvez configurer les entrées et sorties du module de bus de terrain de manière extrêmement simple dans le logiciel PNOZmulti Configurator. Vous utilisez les modules de communication et de bus de terrain pour lire les données de diagnostic et définir des entrées et sorties virtuelles pour des fonctions standard.

Le raccordement du PNOZmulti à un autre bus de terrain se fait sans aucun problème et sans modification du programme. Un module de bus de terrain peut être remplacé en toute simplicité par un autre module de bus de terrain adapté. Vous sélectionnez la solution de diagnostic PVIS par un clic dans le logiciel PNOZmulti Configurator. Vous pouvez intégrer en toute simplicité vos textes personnalisés.

Pour la visualisation, optez pour le logiciel de visualisation PASvisu basé sur internet qui, en association avec les interfaces Homme Machine PMIvisu, offre la solution d’automatismes parfaite.

Maintenant disponible : micro automate configurable PNOZmulti 2 avec Safety over EtherCAT

Intégration parfaite du concept de sécurité dans le concept de la machine = production efficace

Pour la transmission d’informations relatives à la commande mais aussi à la sécurité, misez sur EtherCAT en association avec le protocole de sécurité Safety over EtherCAT FSoE (= FailSafe over EtherCAT), qui transmet les informations liées à la sécurité et au standard sur le même canal. EtherCAT est un protocole Ethernet industriel ouvert. Le module de bus de terrain de sécurité PNOZ m EF EtherCAT FSoE associé à l’appareil de base PNOZ m B1 peut être utilisé aussi bien comme FSoE Master, comme FSoE Subscriber, mais aussi comme EtherCAT Subscriber – selon les exigences – dans votre machine ou installation. Cela vous permet de mettre en œuvre des structures d’installation en toute sécurité avec une « solution à un seul câble » au niveau du bus de terrain. La configuration s’effectue en toute convivialité dans le , où vous pouvez par exemple définir les Subscribers nécessaires dans une vue sous forme de liste. Vous disposez de jusqu’à 4 liaisons Master-Master et de jusqu’à 60 liaisons Master-Subscriber.

Avec le PNOZmulti 2 comme FSoE Master, la mise en réseau en toute sécurité avec le capteur radar de sécurité PSENradar et le Motion Control avec sécurité intégrée PMC – tous deux avec fonctionnalité FSoE – sont facilement réalisables. D’autres produits compatibles FSoE peuvent également être intégrés si nécessaire.

Vos avantages à l’utiliser :

  • Intégration parfaite du concept de sécurité dans le concept de la machine
  • « Solution à un seul câble » en toute sécurité avec les capteurs et le Motion Control de Pilz
  • Les opérations de câblage quasi inexistantes permettent de réduire les coûts
  • Nombreuses possibilités de diagnostic pour des temps d’arrêt limités

Les avantages que vous apportent l’utilisation des modules de communication PNOZmulti 2

  • Possibilités d’application à l’échelle mondiale grâce au raccordement à tous les bus de terrain et systèmes Ethernet courants
  • Remplacement en toute simplicité de modules de bus de terrain sans modification du programme
  • Temps d’arrêt courts et grande disponibilité des installations grâce à des possibilités de diagnostic conviviales
  • Communication en toute sécurité via Ethernet en temps réel SafetyNET p
  • Les micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2 peuvent être utilisés quels que soient le secteur, le pays ou le type de machine
Vue d’ensemble des logos

Communication en toute sécurité via le SafetyNET p

Vous avez la possibilité de relier jusqu’à 16 appareils de base PNOZmulti 2 via Ethernet sécurisé en temps réel SafetyNET p. Utilisez pour cela le module d’extension de sécurité PNOZ m EF SafetyNET ! Vous disposez lors de la première étape d’un lien via une topologie linéaire. Des données 32 bits, qui permettent des temps de cycle courts dans votre application, sont échangées via RTFL. La connexion de données se caractérise par une interface de données clairement structurée dans laquelle sont configurés 128 bits d’entrées et 32 bits de sorties.

On utilise le logiciel PNOZmulti Network Editor pour la configuration d’un réseau SafetyNET p et pour le couplage de projets. Ce logiciel est appelé directement à partir du PNOZmulti Configurator et peut relier des variables de l’image d’entrée / de sortie de projets PNOZmulti. Le réseau SafetyNET p est prêt à être utilisé suite à sa récupération dans les systèmes PNOZmulti.

Pour chaque appareil de base (PNOZ m B0 ou B1), utilisez le module d’extension de sécurité PNOZ m EF SafetyNET. Les appareils de base peuvent être librement combinés. Il est également possible d’intégrer dans le réseau des appareils de base PNOZmulti et PNOZmulti Mini via un module d’extension Multi-Link.

Les caractéristiques des modules de communication PNOZmulti 2

  • Modules d’extension pour le raccordement à un appareil de base du micro automate configurable de sécurité PNOZmulti 2
  • Configurables avec le logiciel PNOZmulti Configurator
  • Pour le raccordement aux bus de terrain : possibilité de raccorder max. 1 module de bus de terrain à l’appareil de base
  • Affichage des états concernant la communication avec le bus de terrain et des erreurs
  • 128 sorties virtuelles du système de commande PNOZmulti 2 dans le PNOZmulti Configurator pour la communication, définissables avec le bus de terrain
  • Borniers débrochables – au choix avec raccordement à ressorts ou à vis, répertoriés parmi les accessoires
  • Uniquement pour le PNOZ m B0 : modules de communication PNOZ m ES ETH avec deux interfaces Ethernet, PNOZ m ES RS232 avec une interface RS232, pouvant également être raccordé au module de bus de terrain

Vous trouverez aussi un complément d’informations sur les caractéristiques techniques des modules de communication PNOZmulti 2 dans le catalogue technique des micro automates configurables de sécurité PNOZmulti. 

Téléchargement

Notre gamme de produits : PNOZmulti 2 – modules de communication

PNOZmulti 2 – modules de communication

Vous trouverez ici des modules de communication et des modules de bus de terrain pour tous les réseaux de communication courants !
Top
Siège social

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Allemagne

Téléphone: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Assistance technique

Téléphone: +49 711 3409 444
E-mail: [email protected]

Amérique

  • Brésil: + 55 11 4942-7032
  • États-Unis (appel gratuit): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Mexique: +52 55 5572 1300
  • Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Europe

  • France (appel gratuit): +33 3 88104000
  • Allemagne: +49 711 3409 444
  • Belgique: +32 9 321 75 70
  • Royaume-Uni: +44 1536 460866
  • Suisse: +41 62 889 79 32
  • Suède: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Russie: +7 495 6654993
  • Autriche: +43 1 7986263-444
  • Espagne: +34 938497433
  • Finlande: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Turquie: +90 216 577 55 52
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Danemark: +45 74436332
  • Italie: +39 0362 1826711
  • Pays-Bas: +31 347 320477
  • Irlande: +353 21 4804983

Asie-Pacifique

  • Taïwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Japon: +81 45 471 2281
  • Corée du Sud: +82 31 778 3390
  • Singapour: +65 6829 2920
  • Chine: +86 400-088-3566
  • Nouvelle Zélande: +64 9 6345350
  • Australie (appel gratuit): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Thaïlande: +66 210 54613
Ouvrez le formulaire de contact
Téléphone:+49 711 3409-0
Mail: [email protected]

Que pouvons-nous faire pour vous ?


Je suis informé(e) que les données à caractère personnel qui ont été collectées sans mon consentement ne sont utilisées que pour l’exécution du contrat et le traitement de ma demande. Vous trouverez ici de plus amples informations sur la protection des données et les coordonnées de notre délégué à la protection des données : Protection des données Pilz
Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement (un e-mail suffit).

* Champs obligatoire