text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

LBK Bus Cable Sensor/Controller 15m

Numéro de l'article: Z9000027
GTIN: 
Câble de capteur / système de commande, DeviceNet/CANOpen, PVC, à5  broches, blindé, côté capteur : connecteur femelle M12, codé A, coudé 90°, côté système de commande : extrémité ouverte, 15 m. This article has been discontinued. The successor is C1000046.

Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.


Câble de capteur / système de commande, DeviceNet/CANOpen, PVC, à5  broches, blindé, côté capteur : connecteur femelle M12, codé A, coudé 90°, côté système de commande : extrémité ouverte, 15 m. This article has been discontinued. The successor is C1000046.

 
Température d’utilisation -20  
80  
Indic. soll. due à l’humidité max. 95 %  
Condensation autorisée ? autorisé  
Type de câble K1 Alim. et câble de données  
2 paires de fils dbl torsadés  
Longueur du câble 15  
Impédance du câble K1 120 Ω ±10 Ω (f = 1 MHz)  
Section câble de données K1 2 x 0,34 mm²  
Section câble UB K1 2 x 0,34 mm²  
Blindage K1 Oui  
Type de blindage K1 Tresse en cuivre étamé  
Poids net 550  
Poids brut 550  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-9.1  
Caractéristique de réf. ECLASS 27272791  
Version du ETIM ETIM-7.0