text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

LBK Bus Cable Sensor/Controller 15m

Tuotenumero: Z9000027
GTIN: 
Anturin/ohjaimen kaapeli, DeviceNet/CANOpen, PVC, 5-napainen, suojattu, anturin puoli: M12 liitin, naaras, A-koodattu, 90° kulmassa, Ohjaimen puoli: avoin pää, 15 m. This article has been discontinued. The successor is C1000046.

Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.


Anturin/ohjaimen kaapeli, DeviceNet/CANOpen, PVC, 5-napainen, suojattu, anturin puoli: M12 liitin, naaras, A-koodattu, 90° kulmassa, Ohjaimen puoli: avoin pää, 15 m. This article has been discontinued. The successor is C1000046.

 
Ympäristön lämpötila -20  
80  
Kosteusrasitus erittely maks. 95 %  
Kondens. sallittu ? sallittu  
Kaapelityyppi K1 Syöttö- ja datajohto  
2 paria kier. parikaapeleita  
Kaapelin pituus 15  
Impedanssi kaapeli K1 120 Ω ±10 Ω (f = 1 MHz)  
Poikkileikkaustiedot johdin K1 2 x 0,34 mm²  
Poikkileikkaus UB-johdin K1 2 x 0,34 mm²  
Suojaus K1 kyllä  
Suojauksen tyyppi K1 Punottu sinkitystä kuparista  
Nettopaino 550  
Bruttopaino 550  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versio ECLASS-9.1  
ECLASS-viiteominaisuus 27272791  
ETIM versio ETIM-7.0