Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"Z9000027","name":"LBK Bus Cable Sensor/Controller 15m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0170","00106002457163","0010600245716380TP"]}
Imagem similar
LBK Bus Cable Sensor/Controller 15m
Número do produto: Z9000027
GTIN:
Cabo sensor/controlador, DeviceNet/CANOpen, PVC, 5 polos, blindado,
lado do sensor: Conector M12, fêmea, codificação A, em ângulo de 90°,
lado do controlador: extremidade aberta, 15 m.
This article has been discontinued. The successor is C1000046.
Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.
Cabo sensor/controlador, DeviceNet/CANOpen, PVC, 5 polos, blindado, lado do sensor: Conector M12, fêmea, codificação A, em ângulo de 90°, lado do controlador: extremidade aberta, 15 m. This article has been discontinued. The successor is C1000046.
Dados técnicos
Dados ambientais
| Temperatura ambiente |
-20
80 |
| Descrição da carga de umidade | máx. 95 % |
| Condensação admissível? | admissível |
Dados mecânicos
| Tipo de cabo K1 |
Fornecimento e linha de dados
2 pares fios duplos trançados |
| Comprimento do cabo | 15 |
| Cabo de impedância K1 | 120 Ω ±10 Ω (f = 1 MHz) |
| Seção transv. cond. dados K1 | 2 x 0,34 mm² |
| Seção transv. cond. UB K1 | 2 x 0,34 mm² |
| Blindagem K1 | sim |
| Tipo de blindagem K1 | Malha de cobre estanhado |
| Peso líquido | 550 |
| Peso bruto | 550 |
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-9.1 |
| Função de referência ECLASS | 27272791 |
| Versão ETIM | ETIM-7.0 |