text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

LBK Bus Cable Sensor/Controller 15m

Produktnummer: Z9000027
GTIN: 
Sensor/Controller-kabel, DeviceNet/CANOpen, PVC, 5-polet, afskærmet, sensorside: Stik M12, hun, A-kodet, vinklet 90°, Controller-side: åben ende, 15 m. This article has been discontinued. The successor is C1000046.

Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.


Sensor/Controller-kabel, DeviceNet/CANOpen, PVC, 5-polet, afskærmet, sensorside: Stik M12, hun, A-kodet, vinklet 90°, Controller-side: åben ende, 15 m. This article has been discontinued. The successor is C1000046.

 
Omgivelsestemperatur -20  
80  
Fugtbelastning oplysninger maks. 95 %  
Tildugning tilladt? tilladt  
Kabeltype K1 Forsyning og dataledning  
2 par snoede dobbeltledere  
Kabellængde 15  
Impedans kabel K1 120 Ω ±10 Ω (f = 1 MHz)  
Tværsnit dataleder K1 2 x 0,34 mm²  
Tværsnit UB-leder K1 2 x 0,34 mm²  
Afskærmning K1 ja  
Afskærmningstype K1 Flet af fortinnet kobber  
Nettovægt 550  
Bruttovægt 550  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-9.1  
ECLASS Reference Feature 27272791  
ETIM Version ETIM-7.0