Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"Z9000027","name":"LBK Bus Cable Sensor/Controller 15m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0170","00106002457163","0010600245716380TP"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
LBK Bus Cable Sensor/Controller 15m
Numero dell'articolo: Z9000027
GTIN:
Cavo sensore/controller, DeviceNet/CANOpen, PVC, 5 poli, schermato,
lato sensore: connettore M12, femmina, con codifica A, angolo 90°,
lato controller: terminale aperto, 15 m.
This article has been discontinued. The successor is C1000046.
Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.
Cavo sensore/controller, DeviceNet/CANOpen, PVC, 5 poli, schermato, lato sensore: connettore M12, femmina, con codifica A, angolo 90°, lato controller: terminale aperto, 15 m. This article has been discontinued. The successor is C1000046.
Dati tecnici
Dati ambientali
| Temperatura ambiente |
-20
80 |
| Indicazione umidità | Max. 95 % |
| Condensazione ammessa | Omologazione |
Dati meccanici
| Tipo cavo K1 |
Alimentazione e cavo dati
2 coppie fili doppi intrecc. |
| Lunghezza cavo | 15 |
| Impedenza cavo K1 | 120 Ω ±10 Ω (f = 1 MHz) |
| Sezione trasv. cond. dati K1 | 2 x 0,34 mm² |
| Sezione trasv. cond. UB K1 | 2 x 0,34 mm² |
| Schermatura K1 | Sì |
| Tipo di schermatura K1 | Rete in rame zincato |
| Peso netto | 550 |
| Peso lordo | 550 |
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
| Versione ECLASS | ECLASS-9.1 |
| ECLASS Reference Feature | 27272791 |
| Versione ETIM | ETIM-7.0 |