Principes Fondamentaux de la Sécurité des Machines & TP conception des Systèmes de commande selon ISO 13849

Cette formation vous permettra d’acquérir une connaissance approfondie de la sécurité technique en milieu industriel. Vous pourrez améliorer vos compétences dans des domaines essentiels de la sécurité des machines. L’accent sera particulièrement mis sur le marquage CE, les méthodes de protection, les composants de sécurité, ainsi que sur la conception et la validation de systèmes de commande selon l’EN ISO 13849. La dernière journée sera dédiée à la mise en oeuvre des système de commande sous forme de travaux pratiques sur maquette et avec le logiciel Sistema. Tout cela en s’appuyant sur les normes et législations en faveur de la sécurité des machines.

 

Objectifs 

  • Acquérir une connaissance approfondie de la sécurité technique en milieu industriel
  • Améliorer vos compétences dans des domaines essentiels de la sécurité des machines
  • L’accent sera particulièrement mis sur le marquage CE
  • les méthodes de protection, les composants de sécurité
  • la conception et la validation de systèmes de commande selon l’EN ISO 13849
  • Tout cela en s’appuyant sur les normes et législations en faveur de la sécurité des machines

Public Concerné

  • Technicien bureau d'études Mécanique / Electrotechnique
  • Responsable HSE
  • Automaticien / Roboticien

Prérequis 

  • Connaissances de base en conception de machine
  • Notions en appréciation du risque
  • Notions en contrôle de conformité machine
  • Notions en documentation technique (notice d'instruction, etc…)

Contenu de la formation 

Règlement Machines 2023/1230/UE, y compris le marquage CE

  • Exigences du Règlement Machines
  • Législation européenne pertinente
  • Annexe III : Exigences Essentielles en matière de Sécurité et de Santé
  • Normes importantes (harmonisation avec le Règlement Machines et d’autres directives)

Appréciation du risque

  • Introduction aux méthodes et systèmes de protection
  • Sécurité éléctrique (EN CEI 60204 / NFPA 79) Exigences générales relatives à la sécurité électrique des machines

Lockout Tagout

  • Commande de sources d’énergie dangereuses
  • Vue d’ensemble de la procédure LoTo
  • Procédure LoTo

Conception de sécurité

  • Composants de sécurité et méthodes de protection
  • Normes pour les dispositifs de protection mécaniques

Sécurité des robots

  • Appréciation et dispositifs de protection
  • Normes et législations applicables

Focus sur la norme EN ISO 13849 applicables aux systèmes de commande de sécurité

  • Utilisation du logiciel Sistema
  • Cas pratiques et exemples

Etude d'un cas concret & application machine

  • Détermination et calculs des niveaux de performance à atteindre (PLr)
  • Etude sur les schéma électriques de commande

Équipe pédagogique

Animé par un Expert Pilz réalisant des missions de conseil et de certification CE chez les clients de Pilz.

Suivi de l'exécution et évaluation des résultats

  • questionnaire en fin de chapitre
  • questionnaire final

Ressources techniques et pédagogiques

  • Formation en salle
  • Exemples pratiques
  • Powerpoint et tableau blanc

Modalités de certification

Résultats attendus à l'issue de la formation

Emargement de présence et remplissage des questionnaires durant le déroulement de la formation.

Modalité d'obtention

Délivrance d'une attestation

Accessibilité

Les locaux Pilz sont adaptés à l’accueil des PMR. Cependant, la majorité des formations se déroulent chez nos clients. En cas de handicap, veuillez entrer en contact avec notre société; nous nous efforcerons de répondre à vos attentes.

 

Consultez les dates disponibles et pré inscrivez-vous facilement ici

 

 

Vos possibilités de qualification personnelle

Cette formation est un module d'un parcours de qualification. Il s'agit de notre recommandation pour les parcours de qualification ou pour les formations consécutives. Nous sommes heureux de vous aider à créer des parcours de qualification personnalisés.

Initiation
Basique
Avancé
Expert
Principes Fondamentaux de la Sécurité des Machines & TP conception des Systèmes de commande selon ISO 13849
Strasbourg
Durée
21 heures
Heure
9h - 17h
Nombre max. de participants
Max 8 participants
Couts par participant
2100 € par participant dans nos locaux / 4500€ + 190€ par apprenant supplémentaire chez le client
Date/disponibilités
de 08.09.2026 S'enregistrer
Date/disponibilités
de 24.11.2026 S'enregistrer
Places disponibles Il ne reste que quelques places Complet

Vous souhaitez réserver cette formation à une autre date, ou sur un autre site et/ou pour réserver un autre type de formation ? Veuillez nous contacter. Nous serons heureux de vous informer personnellement.

Votre demande de renseignements personnalisée
Top
Siège social France

Pilz France
Espace Européen de l'Entreprise Bâtiment ALTIS - Wooden Park 2 - 21, Rue de la Haye
67300 Schiltigheim
France

Téléphone: Service commercial: +33 3 88 10 40 01
E-mail: [email protected]

Formations France / En cas de handicap, veuillez contacter Pilz France au 03 88 10 40 04.

Téléphone: +33 3 88 10 40 01
E-mail: [email protected]

Ouvrez le formulaire de contact
Téléphone:+33 3 88 10 40 01
Mail: [email protected]

Que pouvons-nous faire pour vous ?


Je suis informé(e) que les données à caractère personnel qui ont été collectées sans mon consentement ne sont utilisées que pour l’exécution du contrat et le traitement de ma demande. Vous trouverez ici de plus amples informations sur la protection des données et les coordonnées de notre délégué à la protection des données : Protection des données Pilz
Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement (un e-mail suffit).

* Champs obligatoire