Nouveau Règlement Machines 2023/1230/UE ... Quand la cybersécurité rejoint la sécurité

Objectifs

Cette formation a pour objectif de fournir une compréhension de base en ce qui concerne le règlement machines et le processus de base en 6 étapes pour le marquage CE. Elle reprend les principales différences entre le règlement machines et la directive Machines, les raisons du passage d’une directive à un règlement et présente une vue d’ensemble du processus en 6 étapes. Après avoir assimilé les connaissances acquises dans le cadre de la formation « Initiation au règlement machines » et effectué les exercices, les participants seront à l’aise avec le règlement.

Sommaire

  1. Nouveautés dans le règlement machines
  2. Période de transition
  3. Modifications significatives
  4. Initiation au règlement machines
  5. Rôles  
  6. Définitions
  7. Le règlement machines dans le contexte du processus en 6 étapes pour le marquage CE
  8. Exigences essentielles de santé et de sécurité
  9. Exercices pertinents

Public concerné

Cette formation s’adresse en particulier aux fabricants, importateurs, intégrateurs, distributeurs et utilisateurs finaux de machines qui doivent être informés sur le règlement machines : 

  • Constructeurs de machines  
  • Techniciens chargés de la mise en service
  • Concepteurs
  • Gestionnaires de projets et responsables techniques
  • Intégrateurs Systèmes
  • Coordinateurs en matière de sécurité et de santé
  • Responsables de la transformation de machines
  • Responsables de la maintenance des installations
  • Utilisateurs finaux chargés de l’achat de machines

Remarque

La formation est dispensée à la fois en présentiel et en ligne, en direct, avec un formateur. Les participants doivent être présents à des dates et heures précises. Un ordinateur portable avec une webcam et Google Chrome ou Microsoft Edge est nécessaire pour participer à la formation en ligne. Cette formation constitue une initiation idéale au règlement machines et présente une vue d’ensemble des principales différences par rapport à la directive Machines. Les participants qui ont déjà suivi une formation sur le marquage CE en apprendront davantage sur le règlement machines. Pour les personnes qui souhaitent suivre d’autres formations sur le marquage CE, cette formation peut être utile pour comprendre la formation « Principes fondamentaux du marquage CE », qui est l’une des conditions préalables à la certification « CECE – Expert certifié en marquage CE ».

 

Vos avantages

  • Obtenir une vue d’ensemble du règlement machines.
  • Comprendre le rôle et les responsabilités des fabricants, importateurs, concepteurs, utilisateurs finaux, etc. de machines dans le cadre du règlement machines.  
  • Apprendre comment appliquer les prescriptions du règlement machines dans le cadre de la procédure d’accompagnement CE.  
  • Comprendre les principales exigences de base en matière de santé et de sécurité.

 

Découvrez facilement toutes les dates de nos formations ici 

Nouveau Règlement Machines 2023/1230/UE ... Quand la cybersécurité rejoint la sécurité
Strasbourg
Durée
7 Heures
Heure
9h - 17 h
Nombre max. de participants
Maximum 12
Couts par participant
800 € par participant dans nos locaux
Date/disponibilités
de 24.11.2026 S'enregistrer
Places disponibles Il ne reste que quelques places Complet

Vous souhaitez réserver cette formation à une autre date, ou sur un autre site et/ou pour réserver un autre type de formation ? Veuillez nous contacter. Nous serons heureux de vous informer personnellement.

Votre demande de renseignements personnalisée
Top
Siège social France

Pilz France
Espace Européen de l'Entreprise Bâtiment ALTIS - Wooden Park 2 - 21, Rue de la Haye
67300 Schiltigheim
France

Téléphone: Service commercial: +33 3 88 10 40 01
E-mail: [email protected]

Formations France / En cas de handicap, veuillez contacter Pilz France au 03 88 10 40 04.

Téléphone: +33 3 88 10 40 01
E-mail: [email protected]

Ouvrez le formulaire de contact
Téléphone:+33 3 88 10 40 01
Mail: [email protected]

Que pouvons-nous faire pour vous ?


Je suis informé(e) que les données à caractère personnel qui ont été collectées sans mon consentement ne sont utilisées que pour l’exécution du contrat et le traitement de ma demande. Vous trouverez ici de plus amples informations sur la protection des données et les coordonnées de notre délégué à la protection des données : Protection des données Pilz
Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement (un e-mail suffit).

* Champs obligatoire