Atelier kit de mesure de collision CHR

Objectif

Dans la spécification technique ISO/TS 15066, pour chaque partie du corps, des valeurs seuils biomécaniques utilisées pour la mesure d’une collision non dangereuse sont définies. Lors de la phase de validation, pour les applications impliquant une collaboration homme / robot (CHR) qui obéissent au principe de la force et de la puissance,il convient de vérifier au moyen de la mesure de collision que ces valeurs seuils sont effectivement respectées. L’atelier a pour objectif de procéder à la mesure de la force et de la pression et d’interpréter correctement les résultats de mesure. Ainsi, vous serez capable d’effectuer vous-même des mesures de collision sur votre propre application

Contenu

Fonctions et utilisation du kit de mesure de collision CHR • Mesure de la force et de la pression • Analyse et interprétation des résultats de mesure • Méthode de mesure • Identification des points de mesure • Positionnement des capteurs – apposition correcte de l’appareil de mesure dans l’application • Détermination des autres positions possibles • Mesure de collision conformément aux valeurs seuils de l’ISO/TS 15066

Pré-requis

Connaissances de base en conception de système robotisé Notions en appréciation du risque Notions en contrôle de conformité machine Notions en documentation technique (notice d'instruction, etc…)

Public

Technicien bureau d'études Mécanicien Electro-technicien Automaticien

Equiep pédagogique

Animé par un Expert Pilz réalisant des missions de conseil et de certification CE chez les clients de Pilz.

Suivi de l'exécution

- Questionnaire en fin de chapitre
- Questionnaire final

 

Ressources Techniques et pédagogiques : 

- Formation en salle
- Exemples pratiques
- Retour d'expérience du formateur
- Powerpoint et tableau blanc

Qualité et Satisfaction : 

Questionnaire de satisfaction en fin de session.

Modalités de certification : 

- Remplissage de questionnaires durant le déroulement de la formation.
- Délivrance d'une attestation de fin de stage.

Capacité d'Accueil :

Entre 1 et 10 apprenants

Délai d'accès : 

8 semaines

Atelier kit de mesure de collision CHR
Durée
7 heures
Heure
9h - 17h
Nombre max. de participants
Max. 12 participants
Couts par participant
800€ par participant dans nos locaux / 1600 euros par formation (1 stagiaire), 190 euros par stagiaire supplémentaire chez le client.
Date/disponibilités
Sur demande Renseignements
Places disponibles Il ne reste que quelques places Complet

Vous souhaitez réserver cette formation à une autre date, ou sur un autre site et/ou pour réserver un autre type de formation ? Veuillez nous contacter. Nous serons heureux de vous informer personnellement.

Votre demande de renseignements personnalisée
Top
Siège social France

Pilz France
Espace Européen de l'Entreprise Bâtiment ALTIS - Wooden Park 2 - 21, Rue de la Haye
67300 Schiltigheim
France

Téléphone: Service commercial: +33 3 88 10 40 01
E-mail: [email protected]

Formations France / En cas de handicap, veuillez contacter Pilz France au 03 88 10 40 04.

Téléphone: +33 3 88 10 40 01
E-mail: [email protected]

Ouvrez le formulaire de contact
Téléphone:+33 3 88 10 40 01
Mail: [email protected]

Que pouvons-nous faire pour vous ?


Je suis informé(e) que les données à caractère personnel qui ont été collectées sans mon consentement ne sont utilisées que pour l’exécution du contrat et le traitement de ma demande. Vous trouverez ici de plus amples informations sur la protection des données et les coordonnées de notre délégué à la protection des données : Protection des données Pilz
Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement (un e-mail suffit).

* Champs obligatoire