Le système d’interverrouillage de sécurité PSENmlock offre un verrouillage et un interverrouillage en toute sécurité pour la protection des personnes et des process jusqu’à la catégorie de sécurité maximale PL e.
L’interverrouillage en toute sécurité est commandé par deux canaux. De ce fait, le capteur est particulièrement adapté à l’utilisation sur des machines présentant une course de freinage dangereuse, pour lesquelles un interverrouillage en toute sécurité jusqu’à PL d ou PL e est nécessaire.
En association avec les systèmes de contrôle-commande de Pilz, vous obtenez une solution complète de sécurité pour la surveillance et la commande de l’interverrouillage des protecteurs mobiles.